(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ

産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,750円 ~ 141,950円
税込価格
12,925円 ~ 156,145円

【特長】・広域な動作温度に対応、耐環境性・耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも安...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定52件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
商品分類
ポート数
インターフェイス
入力電源仕様
伝送速度
取付方法
周囲温度(動作時) 
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
SFPモジュールセット内容
PoE給電ポート
電源(V)
取付方法詳細
ファイバータイプ
伝送速度詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハブ本体
5ポート
イーサネット
DC外部電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
100.5
25.5
60
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

16,970( 18,667円 )

2日目

ハブ本体
8ポート
イーサネット
DC外部電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
100.5
40
81.5
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

25,970( 28,567円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

43,150( 47,465円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLHX30-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

87,550( 96,305円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX10-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

58,150( 63,965円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX10-W×2個
-
DC12~36
-
-
-

1個

73,150( 80,465円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX10B13-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

72,350( 79,585円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX10B15-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

90,850( 99,935円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX20B13-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

77,350( 85,085円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX20B15-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

95,550( 105,105円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX40B13-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

94,550( 104,005円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX40B15-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

116,057( 127,663円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX60B13-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

122,857( 135,143円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGLX60B15-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

126,350( 138,985円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGSX-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

55,550( 61,105円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGSX-W×1個、SFPGLX10-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

70,550( 77,605円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGSX-W×2個
-
DC12~36
-
-
-

1個

67,950( 74,745円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGXD50-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

107,657( 118,423円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
DEH-GTX4F2×1台、SFPGZX70-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

116,950( 128,645円 )

2日目

ハブ本体
5ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
-
-
DC12~36
-
マルチモードMMF
-

1個

38,350( 42,185円 )

2日目

ハブ本体
5ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
28
88
-
-
DC12~36
-
シングルモードSMF
-

1個

43,150( 47,465円 )

2日目

ハブ本体
5ポート
イーサネット
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
95
26
70
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

22,750( 25,025円 )

2日目

ハブ本体
8ポート
イーサネット
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
110
43
84
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

40,750( 44,825円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

58,750( 64,625円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLHX30-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

103,150( 113,465円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX10-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

73,750( 81,125円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX10-W×2個
-
DC12~36
-
-
-

1個

88,750( 97,625円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX10B13-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

87,950( 96,745円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX10B15-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

106,450( 117,095円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX20B13-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

92,950( 102,245円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX20B15-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

111,150( 122,265円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX40B13-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

110,150( 121,165円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX40B15-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

131,657( 144,823円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX60B13-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

138,457( 152,303円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGLX60B15-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

141,950( 156,145円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGSX-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

71,150( 78,265円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGSX-W×1個、SFPGLX10-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

86,150( 94,765円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGSX-W×2個
-
DC12~36
-
-
-

1個

83,550( 91,905円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGXD50-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

123,257( 135,583円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
94
DEH-GTX8F2×1台、SFPGZX70-W×1個
-
DC12~36
-
-
-

1個

132,550( 145,805円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
92.3
-
-
DC12~36
-
マルチモードMMF
-

1個

63,950( 70,345円 )

2日目

ハブ本体
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
130
42
92.3
-
-
DC12~36
-
シングルモードSMF
-

1個

68,950( 75,845円 )

2日目

ハブ本体
8ポート
イーサネット
2重化電源
1000BASE
DINレール
-10~60℃
140
30
95
-
-
DC12~48
-
-
-

1個

31,450( 34,595円 )

2日目

ハブ本体
8ポート
イーサネット
2重化電源
1000BASE
その他
-10~60℃
134
148
24.2
-
-
DC12~48
DINレール、壁掛け、マグネット取り付け
-
-

1個

32,650( 35,915円 )

2日目

ハブ本体
16ポート
イーサネット
2重化電源
1000BASE
DINレール
-25~70℃
161
42.5
120
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

53,950( 59,345円 )

2日目

ハブ本体
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
2.5GBASE
DINレール
-40~75℃
130
28
88
-
-
DC12~36
-
-
イーサネット:2.5Gbps、光ファイバー:10Gbps

1個

78,200( 86,020円 )

2日目

ハブ本体
5ポート
イーサネット
DC外部電源
10/100BASE
DINレール
-10~70℃
122
27.4
95
-
ポート2~5
DC48~57
-
-
-

1個

29,950( 32,945円 )

2日目

ハブ本体
5ポート
イーサネット
2重化電源
10/100BASE
DINレール
-10~70℃
95
26
70
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

11,750( 12,925円 )

2日目

ハブ本体
5ポート
イーサネット
2重化電源
10/100BASE
DINレール
-25~70℃
95
26
70
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

12,450( 13,695円 )

2日目

ハブ本体
8ポート
イーサネット
2重化電源
10/100BASE
DINレール
-25~70℃
110
43
84
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

18,457( 20,303円 )

2日目

ハブ本体
8ポート
イーサネット
2重化電源
10/100BASE
DINレール
-10~60℃
140
30
95
-
-
DC12~48
-
-
-

1個

19,150( 21,065円 )

2日目

ハブ本体
16ポート
イーサネット
2重化電源
10/100BASE
DINレール
-25~70℃
161
42.5
120
-
-
DC12~36
-
-
-

1個

38,350( 42,185円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広域な動作温度に対応、耐環境性・耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも安心してご使用いただけます
・高速ギガビットネットワーク対応タイプ、CC-Link IEフィールドネットワーク対応機種、SFPポート搭載機種等、使用シーンに合わせて選べる商品をラインナップしております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました