(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DEH-GP10C
産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズ HUB

産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズ DEH-GP10C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
74,300円
税込単価
81,730円

【特長】・LANケーブル1本でネットワーク機器へのデータ通信と電力供給を実現し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DEH-GP10C 解除

Loading...

DEH-GP10Cの仕様・寸法情報

商品分類ハブ本体ポート数10ポート
インターフェイスイーサネット入力電源仕様2重化電源
伝送速度1000BASE取付方法DINレール
マネージド / アンマネージドアンマネージド周囲温度(動作時) -40~75℃
認証CE寸法 長さ(mm)130
寸法 幅(mm)45寸法 厚み(mm)94
SFPモジュールセット内容-PoE給電ポートポート1~8
電源(V)DC48~57 - -

カタログ

型番リスト

型番
商品分類
ポート数
インターフェイス
入力電源仕様
周囲温度(動作時) 
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
SFPモジュールセット内容
PoE給電ポート
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DEH-GP10C

DEH-GP10C

ハブ本体
10ポート
イーサネット
2重化電源
-40~75℃
130
45
94
-
ポート1~8
DC48~57

1個

74,300( 81,730円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・LANケーブル1本でネットワーク機器へのデータ通信と電力供給を実現し、電源確保が難しい場所への設置をサポートします
・耐環境性、耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも使用可能です
・SFPポート搭載機種や高速ギガビットネットワーク対応タイプをラインナップしております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズの型番DEH-GP10Cのページです。
型番DEH-GP10Cに関する仕様情報を記載しております。

産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DEH-GP4F2
DEH-GP4F2(LHX30-W)
DEH-GP4F2(LX10-W)
DEH-GP4F2(LX10-W)(LX10-W)
DEH-GP4F2(LX10B13-W)
DEH-GP4F2(LX10B15-W)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 周囲温度(動作時)  寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
SFPモジュールセット内容 PoE給電ポート 電源
(V)

53,950円

( 59,345円 )
1個 -

2日目

ハブ本体6ポートイーサネット/光ファイバ2重化電源-25~70℃1302888-ポート1~4DC48~57

98,350円

( 108,185円 )
1個 -

2日目

ハブ本体6ポートイーサネット/光ファイバ2重化電源-25~70℃1302888DEH-GP4F2×1台、SFPGLHX30-W×1個ポート1~4DC48~57

68,950円

( 75,845円 )
1個 -

2日目

ハブ本体6ポートイーサネット/光ファイバ2重化電源-25~70℃1302888DEH-GP4F2×1台、SFPGLX10-W×1個ポート1~4DC48~57

83,950円

( 92,345円 )
1個 -

2日目

ハブ本体6ポートイーサネット/光ファイバ2重化電源-25~70℃1302888DEH-GP4F2×1台、SFPGLX10-W×2個ポート1~4DC48~57

83,150円

( 91,465円 )
1個 -

2日目

ハブ本体6ポートイーサネット/光ファイバ2重化電源-25~70℃1302888DEH-GP4F2×1台、SFPGLX10B13-W×1個ポート1~4DC48~57

101,650円

( 111,815円 )
1個 -

2日目

ハブ本体6ポートイーサネット/光ファイバ2重化電源-25~70℃1302888DEH-GP4F2×1台、SFPGLX10B15-W×1個ポート1~4DC48~57
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 周囲温度(動作時)  寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
SFPモジュールセット内容 PoE給電ポート 電源
(V)

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト