(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用光メディアコンバータ

産業用光メディアコンバータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,950円 ~ 115,550円
税込価格
32,945円 ~ 127,105円

【特長】・有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した長距離通信を実現・L...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    光通信
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    103.8
  • 寸法 横(mm):
    26
  • 寸法 奥行き(mm):
    78.8
  • 変換後通信方式:
    イーサネット
  • 動作温度範囲(℃):
    -10~70

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
延長距離(m)
SFPモジュール
仕様
延長距離詳細(km)
ファイバータイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~110,000
-
-
70
-

1個

29,950( 32,945円 )

2日目

~110,000
-
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

32,350( 35,585円 )

2日目

~110,000
SFPGLHX30-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

76,750( 84,425円 )

2日目

~110,000
SFPGLX10-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

47,350( 52,085円 )

2日目

~110,000
SFPGLX10B13-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

61,550( 67,705円 )

2日目

~110,000
SFPGLX10B15-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

80,050( 88,055円 )

2日目

~110,000
SFPGLX20B13-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

66,550( 73,205円 )

2日目

~110,000
SFPGLX20B15-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

84,750( 93,225円 )

2日目

~110,000
SFPGLX40B13-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

83,750( 92,125円 )

2日目

~110,000
SFPGLX40B15-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

105,257( 115,783円 )

2日目

~110,000
SFPGLX60B13-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

112,057( 123,263円 )

2日目

~110,000
SFPGLX60B15-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

115,550( 127,105円 )

2日目

~110,000
SFPGSX-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

44,750( 49,225円 )

2日目

~110,000
SFPGXD50-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

96,857( 106,543円 )

2日目

~110,000
SFPGZX70-W
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
70
-

1個

106,150( 116,765円 )

2日目

~110,000
SFPGLHX30-W
-
70
-

1個

74,350( 81,785円 )

2日目

~110,000
SFPGLX10-W
-
70
-

1個

44,950( 49,445円 )

2日目

~110,000
SFPGLX10B13-W
-
70
-

1個

59,150( 65,065円 )

2日目

~110,000
SFPGLX10B15-W
-
70
-

1個

77,650( 85,415円 )

2日目

~110,000
SFPGLX20B13-W
-
70
-

1個

64,150( 70,565円 )

2日目

~110,000
SFPGLX20B15-W
-
70
-

1個

82,350( 90,585円 )

2日目

~110,000
SFPGLX40B13-W
-
70
-

1個

81,350( 89,485円 )

2日目

~110,000
SFPGLX40B15-W
-
70
-

1個

102,857( 113,143円 )

2日目

~110,000
SFPGLX60B13-W
-
70
-

1個

109,657( 120,623円 )

2日目

~110,000
SFPGLX60B15-W
-
70
-

1個

113,150( 124,465円 )

2日目

~110,000
SFPGSX-W
-
70
-

1個

42,350( 46,585円 )

2日目

~110,000
SFPGXD50-W
-
70
-

1個

94,457( 103,903円 )

2日目

~110,000
SFPGZX70-W
-
70
-

1個

103,750( 114,125円 )

2日目

~5,000
-
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
2
マルチモードMMF

1個

32,350( 35,585円 )

2日目

~20,000
-
CC-Link IEフィールドネットワーク対応
20
シングルモードSMF

1個

35,950( 39,545円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した長距離通信を実現
・LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能です
・コンパクトサイズで制御盤の省スペース化に貢献します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用光メディアコンバータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました