(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DESM1
RJ-45ソケット・プラグ INTERFACE GOODS

RJ-45ソケット・プラグ DESM1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,483円
税込単価
2,731円

【特長】・RJ-45ソケットとプラグです・DESF1(RJ-45ソケット)にD...

詳細情報を確認する

Loading...

DESM1 の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

RJ-45ソケット DESF1

  • コネクタ形状:RJ-45レセプタクル⇔RJ-45レセプタクル
  • 有線LAN
  • プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能
  • 防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグDESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持
  • パッケージ内容
    DESF1(保護キャップ付き)×1本
    取り付け用ネジ×2本
    取り付け用ナット×2個
    取り付け用ワッシャー×2個
  • LANケーブルは付属していません

DESF1専用RJ-45プラグ DESM1

  • コネクタ形状:RJ-45 プラグ
  • 有線LAN
  • DESF1専用防塵防水RJ-45プラグ
  • ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持(DESF1と嵌合時)
  • 組み立て簡単
  • プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能

外観図・外形図

DESF1

DESF1外観図

DESM1

DESM1外観図

 

DESF1

DESF1外形図(単位:mm)

DESM1

DESM1外形図(単位:mm)

規格表

型番コネクタ使用温度保存温度使用湿度保存湿度保護構造対応LANケーブル直径
DESF1RJ-45レセプタクル⇔RJ-45レセプタクル-20~70℃-30~80℃5~90%RH
結露なきこと
5~90%RH
結露なきこと
IP65準拠*1-
DESM1RJ-45プラグIP65準拠*2Φ5.5~7mm

*1 保護キャップ(防塵防水用)使用時。
*2 DESF1と接続時。

型番リスト

型番
種類詳細
コネクタ形状
パッケージ内容
保護構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DESM1

DESM1

RJ-45プラグ
-
-
IP65(DESF1と接続時)

1個

2,483( 2,731円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RJ-45ソケットとプラグです
・DESF1(RJ-45ソケット)にDESM1(防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ)を使用することで、 ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持できます

DESM1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RJ-45ソケット・プラグの型番DESM1のページです。
型番DESM1に関する仕様情報を記載しております。

RJ-45ソケット・プラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DESF1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類詳細 コネクタ形状 パッケージ内容 保護構造

2,017円

( 2,219円 )
1個 -

2日目

RJ-45ソケットRJ-45レセプタクル⇔RJ-45レセプタクルDESF1 (保護キャップ付き)×1本、取り付け用ネジ×2本、取り付け用ナット×2個、取り付け用ワッシャー×2個IP65

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました