(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル

MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】・コネクタ形状:FA機器側ミニDIN8Pプラグ⇔パソコン側USB A-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリアル通信
  • ケーブル長(m):
    2
  • コネクタ:
    ミニDIN8Pプラグ、USB Type-A
  • 仕様:
    RS-422⇔USBコンバータケーブル

型番

DFX0-U4 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類シリアル通信ケーブル長(m)2
コネクタミニDIN8Pプラグ、USB Type-A仕様RS-422⇔USBコンバータケーブル

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFX0-U4

1個

19,800( 21,780円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタ形状:FA機器側ミニDIN8Pプラグ⇔パソコン側USB A-Type
・製品全長:2m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブルの型番DFX0-U4のページです。
型番DFX0-U4に関する仕様情報を記載しております。

MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト