(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMDH-10PN
三菱インバータ用 RS-485分配器 INTERFACE GOODS

三菱インバータ用 RS-485分配器 DMDH-10PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,850円
税込単価
17,435円

【特長】・複数のインバータを一括管理できる!耐環境性・耐久性に優れたRS-48...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    RS-485分配器
  • コネクタ:
    RJ-45

Loading...

DMDH-10PN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケース材質
動作温度(℃)
ポー卜数
取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DMDH-10PN

DMDH-10PN

IP40スチール
-25~70
10
DINレール取り付け

1個

15,850( 17,435円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数のインバータを一括管理できる!耐環境性・耐久性に優れたRS-485分配器
・DMDH-3PN/DMDH-10PNを使用し、シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で行うことができます
・運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能になります

DMDH-10PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱インバータ用 RS-485分配器の型番DMDH-10PNのページです。
型番DMDH-10PNに関する仕様情報を記載しております。

三菱インバータ用 RS-485分配器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMDH-3PN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケース材質 動作温度
(℃)
ポー卜数 取付方法

2,250円

( 2,475円 )
1個 -

2日目

PVC-10~703壁掛け取り付け

インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました