(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CIMR-CN2A0001AAA
IPMギアモータ位置制御タイプインバータ ニッセイ

IPMギアモータ位置制御タイプインバータ CIMR-CN2A0001AAA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
64,678円
税込単価
71,146円

IPMギアモータをC1000で制御すると、外部からの位置指令パルスにしたがい、...

詳細情報を確認する

  • 入力電圧 クラス:
    三相200V
  • 出力仕様:
    三相
  • 定格出力電圧(V):
    AC200~240
  • 外部通信:
    RS-232/422/485
  • 寸法 高さ(mm):
    160
  • 寸法 幅(mm):
    70
  • 寸法 奥行き(mm):
    191.5
  • 入力電圧詳細(V):
    AC:三相200~240、DC:270~340

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CIMR-CN2A0001AAA 解除

Loading...

CIMR-CN2A0001AAA の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
出力容量(kVA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CIMR-CN2A0001AAA

0.1
0.3

1個

64,678( 71,146円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IPMギアモータをC1000で制御すると、外部からの位置指令パルスにしたがい、エンコーダまたはPGを使用せずに、位置決め制御を行うことができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CIMR-CN2A0001AAAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPMギアモータ位置制御タイプインバータの型番CIMR-CN2A0001AAAのページです。
型番CIMR-CN2A0001AAAに関する仕様情報を記載しております。

IPMギアモータ位置制御タイプインバータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CIMR-CN2A0005AAA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用モータ容量
(kW)
出力容量
(kVA)

93,427円

( 102,770円 )
1個 -

6日目

0.751.9

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました