(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:37B03-C206-W00 MB
ミニ・クランプIIIコネクタ ワイヤーマウントソケット 37Bシリーズ【1~100個入り】 圧着端子

ミニ・クランプIIIコネクタ ワイヤーマウントソケット 37Bシリーズ 37B03-C206-W00 MB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
204円
税込単価
224円

【特長】・幅広い電線範囲AWG#20~26(0.12~0.50mm2)を2種の...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 数字:
    3
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 許容電流(A):
    最大3.0
  • 許容電圧(V):
    AC/DC32以下
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • コンタクト材料:
    銅合金
  • めっき仕様(接点部):
    下地ニッケルめっき、金めっき
  • めっき仕様(接点部以外):
    圧接部:錫めっき
  • ボディ色:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

37B03-C206-W00 MB 解除

Loading...

37B03-C206-W00 MB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
用途
適合電線サイズ(AWG)
適合ケーブル外径(mm)
カバー色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

37B03-C206-W00 MB

3
ケーブル接続
24~20
1.6超~2.0
ベースカバー:白色/トップカバー:灰色半透明
-

1個

204( 224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い電線範囲AWG#20~26(0.12~0.50mm2)を2種のコネクタで対応
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

37B03-C206-W00 MBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ・クランプIIIコネクタ ワイヤーマウントソケット 37Bシリーズの型番37B03-C206-W00 MBのページです。
型番37B03-C206-W00 MBに関する仕様情報を記載しております。

ミニ・クランプIIIコネクタ ワイヤーマウントソケット 37Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
37B03-C206-WP0 MB
37B03-D162-W00 MB
37B03-D162-WP0 MB
37B04-C206-W00 MB
37B04-C206-WP0 MB
37B04-D162-W00 MB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数 用途 適合電線サイズ
(AWG)
適合ケーブル外径
(mm)
カバー色

234円

( 257円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-3ケーブル接続/パネルマウント24~201.6超~2.0ベースカバー:白色/トップカバー:灰色半透明

220円

( 242円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-3ケーブル接続26~200.8~1.6ベースカバー:白色/トップカバー:黄色半透明

265円

( 292円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-3ケーブル接続/パネルマウント26~200.8~1.6ベースカバー:白色/トップカバー:黄色半透明

193円

( 212円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-4ケーブル接続24~201.6超~2.0ベースカバー:白色/トップカバー:灰色半透明

248円

( 273円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-4ケーブル接続/パネルマウント24~201.6超~2.0ベースカバー:白色/トップカバー:灰色半透明

310円

( 341円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

104ケーブル接続26~200.8~1.6ベースカバー:白色/トップカバー:黄色半透明

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました