(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TM2S8-C86A
金属検知対応配線固定具(ネジ止めタイプ)【100個入り】 キンゾクセンサ-カンチカノウコテイグ

金属検知対応配線固定具(ネジ止めタイプ) TM2S8-C86A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,318円
税込単価
8,050円

金属検知対応ねじ留め結束バンドマウントです。【特長】・ねじまたはリベットを固定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部製品在庫限りにて販売終了】
    材料改良のため、型番末尾86Aは在庫限りにて販売終了いたします。
    型番末尾96Aが後継品となります。

型番

TM2S8-C86A 解除

Loading...

TM2S8-C86A の仕様・寸法情報

商品情報

仕様比較表

 型番末尾 86A 型番末尾 96A
材質金属入りナイロン6.6金属入りナイロン6.6 主な性能
主な性能金検対応・抗菌・防カビ金検対応・抗菌・防カビ
使用温度範囲-40℃~85℃-40℃~85℃
ライトブルーブルー
食品衛生法適合
(PH5以下の食品に直接触れる場合を除く)
すべてのカテゴリーで適合

※寸法に新旧で変更はありません。

 

型番末尾 96A特徴

  • 食品衛生法適合
  • FDA認可の抗菌剤を使用
  • 抗菌性能試験:JIS Z2801:2010抗菌性試験にて抗菌性能を確認
  • 防カビ性能:ASTM G21-15(カビ抵抗性試験)にて防カビ性能を確認

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
使用結束バンド幅(mm)
高さ(mm)
取付/固定方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM2S8-C86A

16
10.7
2.3~4.8
ライトブルー
7
M4ネジ
10

1パック

100個入り

7,318( 8,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属検知対応ねじ留め結束バンドマウントです。
【特長】
・ねじまたはリベットを固定するための通し穴付きで、ケーブル結束をしっかりと安定させることができます
・食品、飲料、製薬業の製品製造安全規格を満たすよう設計されています
・金属成分を含む素材を採用し、金属検知器により検出することが可能です
・抗菌作用により、細菌、真菌、カビの繁殖を抑えることができます

(i)ご注意

  • 【一部製品在庫限りにて販売終了】
    材料改良のため、型番末尾86Aは在庫限りにて販売終了いたします。
    型番末尾96Aが後継品となります。

カタログ

 

TM2S8-C86Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属検知対応配線固定具(ネジ止めタイプ)の型番TM2S8-C86Aのページです。
型番TM2S8-C86Aに関する仕様情報を記載しております。

金属検知対応配線固定具(ネジ止めタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TM2S8-C96A
TM3S10-C86A
TM3S8-C86A
TM3S8-C96A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長
(mm)

(mm)
使用結束バンド幅
(mm)
高さ
(mm)
取付/固定方法

8,630円

( 9,493円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

101610.72.3~4.8ブルー7M4ネジ

7,724円

( 8,496円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

102215.62.3~7.6ライトブルー9.5M5ネジ

7,854円

( 8,639円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

102215.62.3~7.6ライトブルー9.5M4ネジ

9,590円

( 10,549円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

102215.62.3~7.6ブルー9.5M4ネジ

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました