(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DataMan用ブラケット

DataMan用ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,438円
税込単価
14,782円

コグネックス製の高品質なコードリーダー向けのブラケットです。

詳細情報を確認する

型番

DM100-UBRK-000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DM100-UBRK-000

DM100-UBRK-000

取り付けブラケット
10

1個

13,438( 14,782円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コグネックス製の高品質なコードリーダー向けのブラケットです。

DM100-UBRK-000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DataMan用ブラケットの型番DM100-UBRK-000のページです。
型番DM100-UBRK-000に関する仕様情報を記載しております。

DataMan用ブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました