(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCB-PWRIO-10R
ブレークアウトケーブル M12コネクタ⇔より線12本 CODE READER OPTION

ブレークアウトケーブル M12コネクタ⇔より線12本 CCB-PWRIO-10R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,202円
税込単価
78,322円

ブレークアウトケーブルは、コードリーダーへの電源供給に使用するほか、画像取り込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CCB-PWRIO-10R 解除

Loading...

CCB-PWRIO-10R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CCB-PWRIO-10R

CCB-PWRIO-10R

M12コネクタ⇔より線12本、シールド付ツイストペア、ストレート(ライトアングル)
10
-

1個

71,202( 78,322円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレークアウトケーブルは、コードリーダーへの電源供給に使用するほか、画像取り込みトリガ入力、汎用入力、高速出力、RS-232シリアル通信ラインを提供します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CCB-PWRIO-10Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレークアウトケーブル M12コネクタ⇔より線12本の型番CCB-PWRIO-10Rのページです。
型番CCB-PWRIO-10Rに関する仕様情報を記載しております。

ブレークアウトケーブル M12コネクタ⇔より線12本のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CCB-M12X12FS-05
CCB-PWRIO-05R
CCB-PWRIO-15R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様 ケーブル長
(m)

11,799円

( 12,979円 )
1個 -

5日目

10M12コネクタ⇔より線12本、シールド無ケーブル、ストレート5

34,944円

( 38,438円 )
1個 -

5日目

10M12コネクタ⇔より線12本、シールド付ツイストペア、ストレート(ライトアングル)5

111,519円

( 122,671円 )
1個 -

5日目

10M12コネクタ⇔より線12本、シールド付ツイストペア、ストレート(ライトアングル)15

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました