(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPA-1KN
複巻トランス SPA-N・SPB-Nシリーズ POWER SUPPLY TRANSFORMER

複巻トランス SPA-N・SPB-Nシリーズ SPA-1KN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,534円
税込単価
23,687円

【特長】・絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化されたトランスです・単相複巻・乾...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SPA-1KN 解除

Loading...

SPA-1KN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
一次電圧(V)
二次電圧(V)
絶縁種別
高さ(mm)
寸法 横(mm)
奥行き(mm)
二次電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPA-1KN

1
100/110/120
100/110/120
B
157
153
125
8.33
10

1個

21,534( 23,687円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化されたトランスです
・単相複巻
・乾式自冷

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SPA-1KNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複巻トランス SPA-N・SPB-Nシリーズの型番SPA-1KNのページです。
型番SPA-1KNに関する仕様情報を記載しております。

複巻トランス SPA-N・SPB-Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPA-1.5KN
SPA-100N
SPA-150N
SPA-200N
SPA-2KN
SPA-300N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?容量
(kVA)
一次電圧
(V)
二次電圧
(V)
絶縁種別 高さ
(mm)
寸法 横
(mm)
奥行き
(mm)
二次電流
(A)

34,497円

( 37,947円 )
1個 -

5日目

101.5100/110/120100/110/120F15715314512.5

7,324円

( 8,056円 )
1個 -

2日目

100.1100/110/120100/110/120E98861050.83

8,602円

( 9,462円 )
1個 -

10日目

100.15100/110/120100/110/120E107961151.25

9,083円

( 9,991円 )
1個 -

2日目

100.2100/110/120100/110/120E1151051101.67

35,369円

( 38,906円 )
1個 -

5日目

102100/110/120100/110/120F18517719516.7

9,970円

( 10,967円 )
1個 -

2日目

100.3100/110/120100/110/120E1151051252.5

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました