(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECL21-2KN
複巻トランス ECL-Nシリーズ POWER SUPPLY TRANSFORMER

複巻トランス ECL-Nシリーズ ECL21-2KN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,895円
税込単価
35,085円

【特長】・絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化されたトランスです・単相複巻・静...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ECL21-2KN 解除

Loading...

ECL21-2KN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
一次電圧(V)
二次電圧(V)
絶縁種別
高さ(mm)
寸法 横(mm)
奥行き(mm)
二次電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECL21-2KN

2
200/220
100/110
F
185
177
195
18.2
10

1個

31,895( 35,085円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化されたトランスです
・単相複巻
・静電シールド(E)、接地端子(FG)を装備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ECL21-2KNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複巻トランス ECL-Nシリーズの型番ECL21-2KNのページです。
型番ECL21-2KNに関する仕様情報を記載しております。

複巻トランス ECL-Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ECL21-150N
ECL21-1KN
ECL21-200N
ECL21-300N
ECL21-3KN
ECL21-4KN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?容量
(kVA)
一次電圧
(V)
二次電圧
(V)
絶縁種別 高さ
(mm)
寸法 横
(mm)
奥行き
(mm)
二次電流
(A)

6,587円

( 7,246円 )
1個 -

2日目

100.15200/220100/110E98861101.36

19,594円

( 21,553円 )
1個 -

2日目

101200/220100/110B1571531259.09

7,760円

( 8,536円 )
1個 -

2日目

100.2200/220100/110E107961151.82

9,444円

( 10,388円 )
1個 -

2日目

100.3200/220100/110E1151051152.73

47,730円

( 52,503円 )
1個 -

3日目

103200/220100/110F19018020027.3

66,091円

( 72,700円 )
1個 -

5日目

104200/220100/110F22521021036.4

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました