(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DKS-05GSP
NKSクランプ SPタイプ(矢じり・スポンジタイプ)【10個入り】 ケーブルクリップ (ハリツケ、サシコミ)

NKSクランプ SPタイプ(矢じり・スポンジタイプ) DKS-05GSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,525円
税込単価
2,778円

【特長】・高温、 油汚れ、 振動箇所に最適・矢じり型スナップによる確実な固定・...

詳細情報を確認する

型番

DKS-05GSP 解除

Loading...

DKS-05GSP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DKN-05GSP

DKS-05GSP

DKN-07GSP

DKS-10GSP

DKN-10GSP

DKS-13GSP

DKN-10GSP

DKS-16GSP

DKN-20GSP

DKS-20GSP

規格表

型番材質(燃焼性)束線径Φ取付穴径Φ取付板厚t取付挿入力取付抜去力ロック操作力束線力(垂直)色調
DKS-05GSPPA66(UL94V-2)
PA6
1.6~3.56.4±0.10.5~3.2*30N以下*100N以上*20N以下*30N以上グレー
DKS-10GSP5.0~8.0*40N以上
DKS-13GSP7.0~11.0*80N以上
DKS-16GSP9.0~14.0*80N以上
DKS-20GSP13.0~18.0*100N以上

*印の値は測定値であり保証値ではありません。

型番リスト

型番
使用ケーブル外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DKS-05GSP

1.6~3.5
10

1パック

10個入り

2,525( 2,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温、 油汚れ、 振動箇所に最適
・矢じり型スナップによる確実な固定
・パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性

DKS-05GSPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NKSクランプ SPタイプ(矢じり・スポンジタイプ)の型番DKS-05GSPのページです。
型番DKS-05GSPに関する仕様情報を記載しております。

NKSクランプ SPタイプ(矢じり・スポンジタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?使用ケーブル外径
(mm)

2,525円

( 2,778円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105.0~8.0

2,585円

( 2,844円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

107.0~11.0

2,793円

( 3,072円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

109.0~14.0

3,354円

( 3,689円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1013.0~18.0

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました