(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DKN-10GSP
NKクランプ SPタイプ(粘着テープ・スポンジタイプ)【10個入り】 ケーブルクリップ (ハリツケ、サシコミ)

NKクランプ SPタイプ(粘着テープ・スポンジタイプ) DKN-10GSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・振動対策に最適・ケーブルの損傷防止・光ファイバーケーブルの固定用にも...

詳細情報を確認する

  • 形取付方法:
    貼り付け
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
    グレー
  • 保護機能(耐環境性):
    難燃性
  • タイプ:
    両面テープ
  • 材質詳細:
    本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DKN-10GSP 解除

Loading...

DKN-10GSP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DKN-05GSP

DKN-05GSP

DKN-07GSP

DKN-07GSP

DKN-10GSP

DKN-10GSP

DKN-20GSP

DKN-20GSP

規格表

型番材質(燃焼性)束線径Φロック操作力束線力(垂直)粘着力(垂直)色調
DKN-05GSPPA66(UL94V-2)
PA6
1.6~3.5*20N以下*30N以上*40N以上グレー
DKN-07GSP3.0~5.5*30N以上*80N以上
DKN-10GSP5.0~8.0*40N以上*80N以上
DKN-20GSP13.0~18.0*100N以上*120N以上

*印の値は測定値であり保証値ではありません。

型番リスト

型番
使用ケーブル外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DKN-10GSP

5.0~8.0
10

1パック

10個入り

2,070( 2,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動対策に最適
・ケーブルの損傷防止
・光ファイバーケーブルの固定用にも対応
・内側にケーブル保護用スポンジ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DKN-10GSPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NKクランプ SPタイプ(粘着テープ・スポンジタイプ)の型番DKN-10GSPのページです。
型番DKN-10GSPに関する仕様情報を記載しております。

NKクランプ SPタイプ(粘着テープ・スポンジタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DKN-05GSP
DKN-07GSP
DKN-20GSP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?使用ケーブル外径
(mm)

2,052円

( 2,257円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101.6~3.5

2,052円

( 2,257円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103.0~5.5

3,144円

( 3,458円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1013.0~18.0

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました