(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,507円 ~ 28,151円
税込価格
17,058円 ~ 30,966円

わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用カウンタ
  • 表示方法:
    デジタル
  • 表示桁数:
    6桁
  • パネルカット寸法:
    その他
  • プリスケール:
  • 代表規格:
    CE / UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    48
  • 寸法 横(mm):
    48
  • パネルカット寸法詳細:
    45×45
  • 停電記憶機能:
  • 保護構造:
    IP66(ただしパネル表面のみ、防水パッキン形Y92S-P6使用時)
  • 色:
    ブラック(N1.5)
  • 表示方法詳細:
    LCD

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
カウント入力(CH数)
取付方法
電源電圧
出力
寸法 奥行き(mm)
取付方法詳細
分類
製品タイプ
最高入力周波数(最高計数速度) (Hz)
電源電圧詳細(V)
計数方式
出力仕様
端子構造
設定
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
パネル
AC専用
リレー
65
-
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC100~240(50/60Hz)
加算・減算・加減算
接点出力(1c)
端子台タイプ
1段
10

1個

19,244( 21,168円 )

1日目

2
その他
AC専用
リレー
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC100~240(50/60Hz)
加算・減算・加減算
接点出力(1a)
ソケットタイプ(8ピン)
1段
10

1個

19,244( 21,168円 )

1日目

2
その他
AC/DC
リレー
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC24(50/60Hz)/DC12~48
加算・減算・加減算
接点出力(1a)
ソケットタイプ(8ピン)
1段
10

1個

19,244( 21,168円 )

1日目

2
その他
AC専用
リレー
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC100~240(50/60Hz)
加算・減算・加減算
接点出力(1c)
ソケットタイプ(11ピン)
1段
10

1個

19,244( 21,168円 )

1日目

2
その他
AC/DC
リレー
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC24(50/60Hz)/DC12~48
加算・減算・加減算
接点出力(1c)
ソケットタイプ(11ピン)
1段
10

1個

19,244( 21,168円 )

1日目

2
その他
AC専用
トランジスタ
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC100~240(50/60Hz)
加算・減算・加減算
トランジスタ出力(1a)
ソケットタイプ(11ピン)
1段
10

1個

19,244( 21,168円 )

1日目

2
その他
AC/DC
トランジスタ
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC24(50/60Hz)/DC12~48
加算・減算・加減算
トランジスタ出力(1a)
ソケットタイプ(11ピン)
1段
10

1個

19,244( 21,168円 )

1日目

2
パネル
AC/DC
リレー
65
-
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC24(50/60Hz)/DC12~48
加算・減算・加減算
接点出力(1c)
端子台タイプ
1段
10

1個

15,507( 17,058円 )

1日目

2
パネル
AC専用
トランジスタ
65
-
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC100~240(50/60Hz)
加算・減算・加減算
トランジスタ出力(1a)
端子台タイプ
1段
10

1個

19,244( 21,168円 )

1日目

2
パネル
AC/DC
トランジスタ
65
-
プリセットカウンタ
標準タイプ
30/10k
AC24(50/60Hz)/DC12~48
加算・減算・加減算
トランジスタ出力(1a)
端子台タイプ
1段
10

1個

15,507( 17,058円 )

1日目

2
パネル
AC専用
リレー
65
-
プリセットカウンタ/タコメータ
標準タイプ
30/10k
AC100~240(50/60Hz)
加算・減算・加減算
接点出力(1a+1c)
端子台タイプ
2段
10

1個

23,220( 25,542円 )

1日目

2
パネル
AC/DC
リレー
65
-
プリセットカウンタ/タコメータ
標準タイプ
30/10k
AC24(50/60Hz)/DC12~48
加算・減算・加減算
接点出力(1a+1c)
端子台タイプ
2段
10

1個

23,220( 25,542円 )

1日目

2
パネル
AC専用
トランジスタ
65
-
プリセットカウンタ/タコメータ
標準タイプ
30/10k
AC100~240(50/60Hz)
加算・減算・加減算
トランジスタ出力(2a)
端子台タイプ
2段
10

1個

23,220( 25,542円 )

1日目

2
パネル
AC/DC
トランジスタ
65
-
プリセットカウンタ/タコメータ
標準タイプ
30/10k
AC24(50/60Hz)/DC12~48
加算・減算・加減算
トランジスタ出力(2a)
端子台タイプ
2段
10

1個

23,220( 25,542円 )

1日目

1
その他
AC専用
リレー
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
デジタルタコメータ
タコメータ
30/10k(タコメータモード時のみ)
AC100~240(50/60Hz)
-
接点出力(1c)
ソケットタイプ(11ピン)
1段
10

1個

19,402( 21,342円 )

1日目

1
その他
AC/DC
リレー
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
デジタルタコメータ
タコメータ
30/10k(タコメータモード時のみ)
AC24(50/60Hz)/DC12~48
-
接点出力(1c)
ソケットタイプ(11ピン)
1段
10

1個

19,402( 21,342円 )

1日目

2
その他
AC/DC
リレー
84.1
埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
デジタルタコメータ
タコメータ
30/5k
AC24(50/60Hz)/DC12~48
-
接点出力(1c+1a)
ソケットタイプ(11ピン)
1段(2入出力)
10

1個

28,151( 30,966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました