(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XW2K-20G-T
小型コネクタ端子台 XW2K TERMINAL BLOCK

小型コネクタ端子台 XW2K XW2K-20G-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,704円
税込単価
2,974円

【特長】・制御盤の省スペース、省工数を実現する小型コネクタ端子台

詳細情報を確認する

  • コネクタ:
    MILコネクタ
  • 取付方法:
    DINレール付
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 奥行き(mm):
    40.8
  • 端子台接続方式:
    プッシュインタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

XW2K-20G-T 解除

Loading...

XW2K-20G-T の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
極数(極)
対応機器
対応機器メーカ
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
定格電流(A) コモン(A)
定格電圧(V)(V)
I/O点数
定格電流1
定格電流2
電源端子
基板色
回路
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XW2K-20G-T

20
その他
-
39
56
-
AC125/DC30
-
1A
-
-
ストレート配線(1:1回路)
10

1個

2,704( 2,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御盤の省スペース、省工数を実現する小型コネクタ端子台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

XW2K-20G-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型コネクタ端子台 XW2Kの型番XW2K-20G-Tのページです。
型番XW2K-20G-Tに関する仕様情報を記載しております。

小型コネクタ端子台 XW2Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XW2K-20G-O16A-IN
XW2K-20G-O16B-OUT
XW2K-34G-K32
XW2K-34G-K32-IN
XW2K-34G-K32-OUT
XW2K-34G-T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数
(極)
対応機器 対応機器メーカ 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
定格電流(A) コモン
(A)
定格電圧(V)
(V)
I/O点数 定格電流1 定格電流2 電源端子 基板色 回路

3,976円

( 4,374円 )
1個 -

1日目

1020PLCオムロン52.7752DC30160.5A(信号ライン)4A(給電ライン)入力用A

3,577円

( 3,935円 )
1個 -

1日目

1020PLCオムロン39752DC30160.5A(信号ライン)4A(給電ライン)出力用B

3,577円

( 3,935円 )
1個 -

1日目

1034PLC-39751/2DC30320.5A(信号ライン)7A(給電ライン)--

5,964円

( 6,560円 )
1個 -

1日目

1034PLC-52.71242DC30320.5A(信号ライン)7A(給電ライン)入力用-

5,407円

( 5,948円 )
1個 -

1日目

1034PLC-391242DC30320.5A(信号ライン)7A(給電ライン)出力用-

3,498円

( 3,848円 )
1個 -

1日目

1034その他-3975-AC125/DC30-1A--ストレート配線(1:1回路)

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました