(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61F-WL-CP08-NRA
漏水検知器 61F-WL LEVEL SWITCH

漏水検知器 61F-WL 61F-WL-CP08-NRA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,916円
税込単価
15,308円

検出液体に応じて感度を自由に設定できる漏水検知器。【特長】・動作抵抗0~50k...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 製品種類:
    漏水検知器
  • 出力構成:
    リレー
  • 電源電圧(V):
    AC100~240
  • 構造:
    コンパクト・プラグイン
  • 機能:
    一般用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61F-WL-CP08-NRA 解除

Loading...

61F-WL-CP08-NRA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ピン数(ピン)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61F-WL-CP08-NRA

8
10

1個

13,916( 15,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

検出液体に応じて感度を自由に設定できる漏水検知器。
【特長】
・動作抵抗0~50kΩで感度の調整が可能
・コンパクトで省スペース設計が可能
・フリー電源化で設計/在庫管理が容易に
・形61F-GPN-V50シリーズの互換機種で、メンテナンス時の置き換えが簡単に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

61F-WL-CP08-NRAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏水検知器 61F-WLの型番61F-WL-CP08-NRAのページです。
型番61F-WL-CP08-NRAに関する仕様情報を記載しております。

漏水検知器 61F-WLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61F-WL-CP11-NRA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接続ピン数
(ピン)

13,916円

( 15,308円 )
1個 -

1日目

1011

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました