(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS

フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,236円 ~ 15,745円
税込価格
7,960円 ~ 17,320円

フリー電源化で仕様を集約し高温環境70℃(DC電源タイプは除きます)まで使用が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 製品種類:
    フロートなしスイッチ
  • 用途:
    自動給・排水
  • 構造:
    コンパクト・プラグインタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
出力構成
電源電圧(V)
接続ピン数(ピン)
機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
リレー
AC100~240
8
高機能(先動作)
10

1個

10,179( 11,197円 )

1日目

リレー
AC24
8
高機能(先動作)
10

1個

10,179( 11,197円 )

1日目

リレー
AC100~240
8
一般用
10

1個

7,713( 8,484円 )

1日目

リレー
AC100~240
8
高機能(順動作)
10

1個

10,179( 11,197円 )

1日目

リレー
AC24
8
高機能(順動作)
10

1個

10,179( 11,197円 )

1日目

リレー
AC100~240
11
高機能(先動作)
10

1個

9,860( 10,846円 )

1日目

リレー
DC24
11
DC電源
10

1個

15,745( 17,320円 )

1日目

トランジスタ
DC24
11
DC電源
10

1個

15,188( 16,707円 )

1日目

リレー
AC100~240
11
一般用
10

1個

7,236( 7,960円 )

1日目

リレー
AC100~240
11
高機能(順動作)
10

1個

9,860( 10,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリー電源化で仕様を集約し高温環境70℃(DC電源タイプは除きます)まで使用が可能に 。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました