(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XW2R-J34GD-T
コネクタ端子台変換ユニット XW2R DINレール取付 TERMINAL BLOCK

コネクタ端子台変換ユニット XW2R DINレール取付 XW2R-J34GD-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,532円
税込単価
4,985円

様々な省配線に使用可能な汎用タイプのコネクタ端子台変換ユニット。【特長】・結線...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

XW2R-J34GD-T 解除

Loading...

XW2R-J34GD-T の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
極数(極)
対応機器
対応機器メーカ
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
実装コネクタ
端子台接続方式
定格電圧(V)(V)
実装コネクタ プラグ/ソケット
I/O点数
定格電流1
定格電流2
PLCタイプ
電源端子
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XW2R-J34GD-T

34
その他
-
130.7
48.05
形XG4A-3431
プラススクリュータイプ
AC125/DC24
プラグ(オス)
-
1A
-
-
なし
-

1個

4,532( 4,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な省配線に使用可能な汎用タイプのコネクタ端子台変換ユニット。
【特長】
・結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、e-CONタイプをご用意
・作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ
・DINレール取り付けが可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

XW2R-J34GD-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ端子台変換ユニット XW2R DINレール取付の型番XW2R-J34GD-Tのページです。
型番XW2R-J34GD-Tに関する仕様情報を記載しております。

コネクタ端子台変換ユニット XW2R DINレール取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XW2R-E34GD-C3
XW2R-E34GD-C4
XW2R-E34GD-T
XW2R-J40GD-K2
XW2R-J40GD-T
XW2R-J50GD-T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数
(極)
対応機器 対応機器メーカ 寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
実装コネクタ 端子台接続方式 定格電圧(V)
(V)
実装コネクタ プラグ/ソケット I/O点数 定格電流1 定格電流2 PLCタイプ 電源端子

4,532円

( 4,985円 )
1個 -

1日目

1034PLCオムロン98.544.81MIL(形XG4A)マイナススクリュータイプDC24-320.5A/信号4A/コモンC3なし

4,532円

( 4,985円 )
1個 -

1日目

1034PLCオムロン98.544.81MIL(形XG4A)マイナススクリュータイプDC24-320.5A/信号4A/コモンC4なし

4,532円

( 4,985円 )
1個 -

1日目

1034その他-98.544.81形XG4A-3431マイナススクリュータイプAC125/DC24プラグ(オス)-1A--なし

3,180円

( 3,498円 )
1個 -

1日目

1040PLC-151.748.05MIL(形XG4A)プラススクリュータイプAC/DC125-361A-K2なし

4,851円

( 5,336円 )
1個 -

1日目

1040その他-151.748.05形XG4A-4031プラススクリュータイプAC125/DC24プラグ(オス)-1A--なし

5,804円

( 6,384円 )
1個 -

1日目

1050その他-186.748.05形XG4A-5031プラススクリュータイプAC125/DC24プラグ(オス)-1A--なし

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました