(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLA70DC-3B2D-RYG
導光柱型LEDアラームライト NLA70シリーズ LEDNLAシリーズ

導光柱型LEDアラームライト NLA70シリーズ NLA70DC-3B2D-RYG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

【特長】・赤・黄・緑の3色を導光棒を用いて発光するアラームライトです・導光棒に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    その他
  • 太さ:
    その他
  • 定格電圧(V):
    DC24V
  • 段数:
    1
  • 色(最上段):
    その他
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    その他
  • 代表規格:
    CE
  • 色詳細:
    赤/黄/緑
  • 太さ詳細:
    Φ70

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NLA70DC-3B2D-RYG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ブザ-有無
点灯/点滅
台座
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLA70DC-3B2D-RYG

点灯
L型金具

1個

9,500( 10,450円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤・黄・緑の3色を導光棒を用いて発光するアラームライトです
・導光棒による発光で、グローブ全体より光を放出することができ、全方向から容易に表示確認が可能です
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しています。また、震動試験、絶縁抵抗試験をクリアした安全設計です
・可倒式の取付台座は機械に取り付けた状態で折りたたむことができ、表示位置の角度調整をはじめ、本製品を取り付けた機械梱包の際に取り外す手間を省くことができます
【用途】
・FA機械の動作状態表示、遊戯機用状態表示など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NLA70DC-3B2D-RYGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導光柱型LEDアラームライト NLA70シリーズの型番NLA70DC-3B2D-RYGのページです。
型番NLA70DC-3B2D-RYGに関する仕様情報を記載しております。

導光柱型LEDアラームライト NLA70シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLA70DC-3B1DS-RYG
NLA70DC-3B1DSZ-RYG
NLA70DC-3B1DZ-RYG
NLA70DC-3B2DS-RYG
NLA70DC-3B2DSZ-RYG
NLA70DC-3B2DZ-RYG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ブザ-有無 点灯/点滅 台座

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

9日目

点滅樹脂台座(可倒式)

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

9日目

点滅樹脂台座(可倒式)

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

9日目

点灯樹脂台座(可倒式)

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

9日目

点滅L型金具

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

9日目

点滅L型金具

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

9日目

点灯L型金具

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました