(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLA65DC24-1B7K-R
アラームライト NLA65シリーズ LEDNLAシリーズ

アラームライト NLA65シリーズ NLA65DC24-1B7K-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

【特長】・超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率L...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    その他
  • 太さ:
    その他
  • 色(最上段):
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    その他
  • ブザ-有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯
  • 代表規格:
    CE
  • 台座:
    樹脂台座
  • 太さ詳細:
    75×50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NLA65DC24-1B7K-R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
段数
色(2段目)
色(3段目)
定格電圧詳細(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLA65DC24-1B7K-R

DC24V
1
-
-
-

1個

8,500( 9,350円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します
・赤、黄、緑の3色の中から最大3層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能です。またLED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっています
・各グローブは接続ピンで相互に直結され、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用
・本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとして使用することが可能です
【用途】
・工作機械や半導体製造装置の動作状態表示など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NLA65DC24-1B7K-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラームライト NLA65シリーズの型番NLA65DC24-1B7K-Rのページです。
型番NLA65DC24-1B7K-Rに関する仕様情報を記載しております。

アラームライト NLA65シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLA65DC12-1B7K-R
NLA65DC12-2B7K-RG
NLA65DC12-3B7K-RYG
NLA65DC24-2B7K-RG
NLA65DC24-3B7K-RYG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
段数 色(2段目) 色(3段目) 定格電圧詳細
(V)

8,500円

( 9,350円 )
1個 -

9日目

その他1--DC12

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

9日目

その他2-DC12

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

9日目

その他3DC12

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

9日目

DC24V2--

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

9日目

DC24V3-

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました