(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLA50DC-2B6D-A
アラームライト NLA50シリーズ LEDNLAシリーズ

アラームライト NLA50シリーズ NLA50DC-2B6D-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。明...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    丸型
  • 太さ:
    φ50
  • 定格電圧(V):
    DC24V
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    その他
  • 点灯/点滅:
    点灯
  • 代表規格:
    PSE / CE
  • グローブ:
    クリア

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NLA50DC-2B6D-A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
段数
色(最上段)
色(2段目)
色(3段目)
ブザ-有無
台座
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLA50DC-2B6D-A

2
-
直付け

1個

8,000( 8,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。明るく、軽く、低価格、低消費電力を実現
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です
【用途】
・FA機械の動作状態表示(注意喚起)、屋内駐車場の空き表示等、産業機械や自動化設備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NLA50DC-2B6D-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラームライト NLA50シリーズの型番NLA50DC-2B6D-Aのページです。
型番NLA50DC-2B6D-Aに関する仕様情報を記載しております。

アラームライト NLA50シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLA50DC-1B1DZ-AY
NLA50DC-1B2D-AR
NLA50DC-1B2D-AY
NLA50DC-3B1D-A
NLA50DC-3B1DZ-A
NLA50DC-3B2D-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段数 色(最上段) 色(2段目) 色(3段目) ブザ-有無 台座

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

5日目

1--樹脂台座(可倒式)

9,000円

( 9,900円 )
1個 -

5日目

1--L型金具

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

5日目

1--L型金具

9,500円

( 10,450円 )
1個 -

5日目

3樹脂台座(可倒式)

13,000円

( 14,300円 )
1個 -

5日目

3樹脂台座(可倒式)

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

5日目

3L型金具

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました