(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G2RV-ST/G3RV-ST用短絡バー

G2RV-ST/G3RV-ST用短絡バー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
763円
税込価格
839円

高密度実装対応、超薄型で省スペースを実現するスリムI/O SSRに使用する短絡...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ショートバー
  • 適用機種1:
    G3RV-ST / G2RV-ST
  • 渡り数(個):
    20
  • ピッチ(mm):
    6.2

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

10個

763( 839円 )

1日目

10

10個

763( 839円 )

1日目

10

10個

763( 839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高密度実装対応、超薄型で省スペースを実現するスリムI/O SSRに使用する短絡バー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G2RV-ST/G3RV-ST用短絡バーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました