(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交互運転リレー 61F-AO

交互運転リレー 61F-AO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,872円
税込単価
8,659円

2台のポンプを交互運転する際に最適。フリー電源でメンテナンスも容易に。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    交互運転
  • 接点構成:
    2c
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ソケット/プラグイン
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    1.5
  • コイル定格電圧(AC)(V):
    100-240
  • 寸法 高さ(mm):
    84
  • 寸法 幅(mm):
    38
  • 寸法 奥行き(mm):
    49.4
  • 仕様:
    一般用
  • 接続ピン数(ピン):
    8

型番

61F-AO-CP08-NRA 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途交互運転接点構成2c
ラッチ機能端子形状ソケット/プラグイン
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)1.5コイル定格電圧(AC)(V)100-240
寸法 高さ(mm)84寸法 幅(mm)38
寸法 奥行き(mm)49.4仕様一般用
接続ピン数(ピン)8RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61F-AO-CP08-NRA

10

1個

7,872( 8,659円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

2台のポンプを交互運転する際に最適。フリー電源でメンテナンスも容易に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交互運転リレー 61F-AOの型番61F-AO-CP08-NRAのページです。
型番61F-AO-CP08-NRAに関する仕様情報を記載しております。

交互運転リレー 61F-AOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト