(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NB3Q-TW01B-V1
プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1) DISPLAY TOUCH PANNER(PLC)

プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1) NB3Q-TW01B-V1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,680円
税込単価
29,348円

装置のリモートメンテナンス・画面設計を簡単に、「超ローコスト制御」を実現するカ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    TFT
  • 表示色(colors):
    カラー(65536色以上)
  • フレーム色:
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    CE / UL / CSA
  • Ethernet:
  • 通信:
    RS-232C/422A/485準拠(非絶縁)
  • バックライト:
    LED
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    前面操作部:IP65(パネル前面からのみ防塵・防滴)

型番

NB3Q-TW01B-V1 解除

Loading...

NB3Q-TW01B-V1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モニタ画面サイズ(インチ)
最大対応解像度
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB3Q-TW01B-V1

[3インチ] 3.5
320×240(QVGA)
103.8
141
52.8
10

1個

26,680( 29,348円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

装置のリモートメンテナンス・画面設計を簡単に、「超ローコスト制御」を実現するカラー表示器。

NB3Q-TW01B-V1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1)の型番NB3Q-TW01B-V1のページです。
型番NB3Q-TW01B-V1に関する仕様情報を記載しております。

プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NB10W-TW01B-V1
NB5Q-TW01B-V1
NB7W-TW01B-V1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?モニタ画面サイズ
(インチ)
最大対応解像度 寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

141,570円

( 155,727円 )
1個 あり

1日目

10[10インチ以上] 10.11024×600(WSVGA)210.8279.354

76,380円

( 84,018円 )
1個 あり

1日目

10[5~9インチ] 5.7320×240(QVGA)14219546

109,310円

( 120,241円 )
1個 あり

1日目

10[5~9インチ] 7800×480(WVGA)148213.646

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました