(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
241,500円
税込単価
265,650円

優れたコストパフォーマンス・高い堅牢性を実現する小型産業用パソコン。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

 

型番6AG4022-0BC31-2BA1
プロセッサーIntel Atom x6413E
メモリー8GB RAM
ストレージ256GB Eco SSD
OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit MUI
インターフェース4×USB3.1、3×USB2.0(内部)、2×Ethernet  
RJ45、 2×display port graphic
電源24V DC
筐体サイズ254mm×132mm×73mm
保護等級IP40
動作温度動作時:0~55℃
保管時:-20~70℃
相対温度(30℃条件時)5~85%(結露なし)
耐振動58~200 Hz:4.9m/s2

外形図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6AG4022-0BC31-2BA1

10

1個

241,500( 265,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたコストパフォーマンス・高い堅牢性を実現する小型産業用パソコン。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

6AG4022-0BC31-2BA1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327Gの型番6AG4022-0BC31-2BA1のページです。
型番6AG4022-0BC31-2BA1に関する仕様情報を記載しております。

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました