(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プログラマブル表示器 ST6000シリーズ

プログラマブル表示器 ST6000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
65,900円 ~ 339,000円
税込価格
72,490円 ~ 372,900円

Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    TFT
  • 表示色(colors):
    カラー(65536色以上)
  • フレーム色:
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    CE / UL / CSA
  • タッチパネル方式:
    アナログ抵抗膜方式
  • 商品タイプ:
    スタンダード
  • 対応モデル:
    GP-Pro EX

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
モニタ画面サイズ(インチ)
最大対応解像度
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
保護機能(耐環境性)詳細
モニタ画面詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[4インチ] 4
480×272(WQVGA)
108.5
134.5
43
IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ13(パネル埋込時のフロント面)
ワイドTFT
10

1個

65,900( 72,490円 )

19日目

[5~9インチ] 5
640×480(VGA)
137
169.5
58
IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ12、タイプ13(パネル埋込時のフロント面)
-
10

1個

142,000( 156,200円 )

1日目

[5~9インチ] 7
800×480(WVGA)
153
208
45
IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ13(パネル埋込時のフロント面)
ワイドTFT
10

1個

91,000( 100,100円 )

19日目

[10インチ以上] 10
800×600(SVGA)
241
315
55.3
IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ12、タイプ13(パネル埋込時のフロント面)
-
10

1個

287,000( 315,700円 )

1日目

[10インチ以上] 10
1024×600(WSVGA)
203
273
47
IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ13(パネル埋込時のフロント面)
ワイドTFT
10

1個

185,000( 203,500円 )

19日目

[10インチ以上] 12
1280×800(WXGA)
235
313
50
IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ13(パネル埋込時のフロント面)
ワイドTFT
10

1個

279,000( 306,900円 )

19日目

[10インチ以上] 15
1366×768(FWXGA)
268
412
50
IP65F、UL 50/50E、タイプ1、タイプ4X(室内専用)、タイプ13(パネル埋込時のフロント面)
ワイドTFT
10

1個

339,000( 372,900円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブル表示器 ST6000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました