(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用コンピューター PS6000シリーズ

産業用コンピューター PS6000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
358,719円 ~ 453,143円
税込価格
394,591円 ~ 498,457円

製造現場に求められる耐環境性やメンテナンス性を備えた、産業用コンピューターです...

詳細情報を確認する

  • OS:
    Windows 10 IoT 64bit 多言語版
  • CPUタイプ:
    Intel(R) Celeron(R)
  • PCタイプ:
    小型組み込み
  • ストレージ:
    SSD
  • 電源:
    300W未満
  • 光学ドライブ:
  • LANポート数:
    2
  • LANタイプ:
  • 代表規格:
    CE / UL / CSA(cUL)
  • 寸法 高さ(mm):
    65
  • 寸法 幅(mm):
    290
  • 寸法 奥行き(mm):
    195
  • 電源詳細:
    アドバンストボックス用100~240Vac
  • ディスプレイモジュール:
    なし(ボックスモジュール)
  • ファン:
    なし
  • セカンダリーストレージ:
    なし
  • オプション:
    なし
  • ソフトウェア:
    なし
  • キッティングサービス:
    なし
  • 予備:
    なし

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
メモリ容量
プライマリーストレージ詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4GB
M.2 SSD 128 GB(標準)
10

1個

358,719( 394,591円 )

9日目

8GB
M.2 SSD 128 GB(標準)
10

1個

382,283( 420,511円 )

9日目

4GB
M.2 SSD 256 GB(高耐久)
10

1個

429,571( 472,528円 )

9日目

8GB
M.2 SSD 256 GB(高耐久)
10

1個

453,143( 498,457円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製造現場に求められる耐環境性やメンテナンス性を備えた、産業用コンピューターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用コンピューター PS6000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました