(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATV320U22M3C
インバーター Altivar Machine ATV320 INVERTER

インバーター Altivar Machine ATV320 ATV320U22M3C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,200円
税込単価
43,120円

ATV320汎用インバーター製品は、最新の機械装置や既存設備の更新など多くの用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ATV320U22M3C 解除

Loading...

ATV320U22M3C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
出力容量(kVA)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATV320U22M3C

2.2
5.2
143
105
138
10

1個

39,200( 43,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ATV320汎用インバーター製品は、最新の機械装置や既存設備の更新など多くの用途で最適な産業用モータードライブです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ATV320U22M3Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーター Altivar Machine ATV320の型番ATV320U22M3Cのページです。
型番ATV320U22M3Cに関する仕様情報を記載しております。

インバーター Altivar Machine ATV320のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ATV320U06M3C
ATV320U07M3C
ATV320U11M3C
ATV320U15M3C
ATV320U30M3C
ATV320U40M3C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用モータ容量
(kW)
出力容量
(kVA)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

30,364円

( 33,400円 )
1個 -

1日目

100.551.714372138

31,228円

( 34,351円 )
1個 -

1日目

100.752.214372138

35,108円

( 38,619円 )
1個 -

1日目

101.13143105138

35,958円

( 39,554円 )
1個 -

1日目

101.53.9143105138

49,500円

( 54,450円 )
1個 -

19日目

1036.6184140158

47,138円

( 51,852円 )
1個 -

1日目

1048.3184140158

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました