(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LR10-BW
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR10ユニット) シグナルタワーセキソウシンゴウトウLRシリーズ

積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR10ユニット) LR10-BW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,580円
税込単価
9,438円

ボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて、ご要望の色配列を...

詳細情報を確認する

  • 適用機種:
    LR10シリーズ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LR10-BW 解除

Loading...

LR10-BW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
種類
取付方式
定格電圧
発光色
段数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR10-BW

ブザーユニット
-
ネジなし固定
-
-
-
10

1個

8,580( 9,438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LR10-BWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR10ユニット)の型番LR10-BWのページです。
型番LR10-BWに関する仕様情報を記載しております。

積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR10ユニット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LR10-001
LR10-02WJNW
LR10-02WMNW
LR10-BW-2
LR10-E-B
LR10-E-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 種類 取付方式 定格電圧 発光色 段数

1,530円

( 1,683円 )
1個 あり

3日目

10その他ネジ固定対応ヘッドカバー----

16,270円

( 17,897円 )
1個 あり

3日目

10ボディユニット・ベースユニット--DC24V--

20,320円

( 22,352円 )
1個 あり

3日目

10ボディユニット・ベースユニット--DC24V(M12コネクタ)--

8,580円

( 9,438円 )
1個 あり

3日目

10ブザーユニット-ネジ固定---

12,220円

( 13,442円 )
1個 あり

3日目

10LEDユニット----

12,220円

( 13,442円 )
1個 あり

3日目

10LEDユニット----

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました