(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプション 取付けブラケット(NHV/NHB共通)

オプション 取付けブラケット(NHV/NHB共通)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,230円 ~ 6,950円
税込価格
5,753円 ~ 7,645円

NHV/NHBシリーズのオプション品。壁面取り付け用ブラケットとパーティション...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
壁面取付
10

1個

5,230( 5,753円 )

3日目

パーティション取付
10

1個

6,950( 7,645円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NHV/NHBシリーズのオプション品。壁面取り付け用ブラケットとパーティション取り付け用ブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション 取付けブラケット(NHV/NHB共通)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました