(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁面取付け 積層信号灯 WE-LAN

壁面取付け 積層信号灯 WE-LAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,100円
税込単価
72,710円

LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WE-402UB-LAN

10

1個

66,100( 72,710円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

WE-402UB-LANで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁面取付け 積層信号灯 WE-LANの型番WE-402UB-LANのページです。
型番WE-402UB-LANに関する仕様情報を記載しております。

壁面取付け 積層信号灯 WE-LANのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました