(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NHB4-0N
ネットワーク制御信号灯 NHBシリーズ ネットワークカンシヒョウジトウ

ネットワーク制御信号灯 NHBシリーズ NHB4-0N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,110円
税込単価
101,321円

各種ネットワークプロトコルに対応。ネットワーク機器やシステムなどのイベントや異...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NHB4-0N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
太さ
段数
色(最上段)
色(2段目)
色(3段目)
色(4段目)
色(5段目)
ACアダプタ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHB4-0N

φ40
0
-
-
-
-
-
ACアダプタなし
10

1個

92,110( 101,321円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種ネットワークプロトコルに対応。ネットワーク機器やシステムなどのイベントや異常を光と音で即座に報知します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NHB4-0Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワーク制御信号灯 NHBシリーズの型番NHB4-0Nのページです。
型番NHB4-0Nに関する仕様情報を記載しております。

ネットワーク制御信号灯 NHBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NHB4-0
NHB4-1-G
NHB4-1-R
NHB4-1-Y
NHB4-2-RG
NHB4-2-RY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?太さ 段数 色(最上段) 色(2段目) 色(3段目) 色(4段目) 色(5段目) ACアダプタ

92,110円

( 101,321円 )
1個 あり

18日目

10φ400-----ACアダプタ同梱

96,540円

( 106,194円 )
1個 あり

18日目

10φ401緑色----ACアダプタ同梱

96,540円

( 106,194円 )
1個 あり

18日目

10φ401赤色----ACアダプタ同梱

96,540円

( 106,194円 )
1個 あり

18日目

10φ401黄色----ACアダプタ同梱

100,970円

( 111,067円 )
1個 あり

18日目

10φ402赤色緑色---ACアダプタ同梱

100,970円

( 111,067円 )
1個 あり

18日目

10φ402赤色黄色---ACアダプタ同梱

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました