(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NHV4-0
音声対応ネットワーク制御信号灯 NHVシリーズ ネットワークカンシヒョウジトウ

音声対応ネットワーク制御信号灯 NHVシリーズ NHV4-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,830円
税込単価
123,013円

ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speec...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NHV4-0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
太さ
段数
色(最上段)
色(2段目)
色(3段目)
色(4段目)
色(5段目)
仕様
ACアダプタ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHV4-0

φ40
0
-
-
-
-
-
標準仕様
ACアダプタ付属
10

1個

111,830( 123,013円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NHV4-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音声対応ネットワーク制御信号灯 NHVシリーズの型番NHV4-0のページです。
型番NHV4-0に関する仕様情報を記載しております。

音声対応ネットワーク制御信号灯 NHVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NHV4-0D
NHV4-0DN
NHV4-0DP
NHV4-0N
NHV4-1-G
NHV4-1-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?太さ 段数 色(最上段) 色(2段目) 色(3段目) 色(4段目) 色(5段目) 仕様 ACアダプタ

122,570円

( 134,827円 )
1個 あり

18日目

10φ400-----接点入力ありACアダプタ付属

122,570円

( 134,827円 )
1個 あり

18日目

10φ400-----接点入力ありACアダプタなし

133,210円

( 146,531円 )
1個 あり

18日目

10φ400-----接点入力ありACアダプタなし(PoE電源対応)

111,830円

( 123,013円 )
1個 あり

18日目

10φ400-----標準仕様ACアダプタなし

116,180円

( 127,798円 )
1個 あり

18日目

10φ401緑色----標準仕様ACアダプタ付属

116,180円

( 127,798円 )
1個 あり

18日目

10φ401赤色----標準仕様ACアダプタ付属

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました