(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NE-SN-USB
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ USB CONTROLLED MUL BEACON

USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ NE-SN-USB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

【特長】・USBケーブル1本で制御と給電が可能です・ソフトウェアライブラリで簡...

詳細情報を確認する

型番

NE-SN-USB 解除

Loading...

NE-SN-USB の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
取付方法
寸法 高さ(mm)
保護機能(耐環境性)
センサー
使用温度範囲(℃)
取付方法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE-SN-USB

[その他] マグネット
67.5
IP20
タッチセンサ無
-20~+50
据置き/マグネット取付/インチねじ取付
10

1個

27,000( 29,700円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBケーブル1本で制御と給電が可能です
・ソフトウェアライブラリで簡単制御です
・専用ドライバ不要です
・マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能です

NE-SN-USBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズの型番NE-SN-USBのページです。
型番NE-SN-USBに関する仕様情報を記載しております。

USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NE-ST-USB
NE-WN-USB
NE-WT-USB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?取付方法 寸法 高さ
(mm)
保護機能(耐環境性) センサー 使用温度範囲
(℃)
取付方法詳細

27,000円

( 29,700円 )
1個 -

4日目

-[その他] マグネット67.5IP20タッチセンサ有-20~+50据置き/マグネット取付/インチねじ取付

27,000円

( 29,700円 )
1個 -

3日目

10[その他] ブラケット固定方式67IP65タッチセンサ無-25~+602点穴ねじ取付

27,000円

( 29,700円 )
1個 -

4日目

-[その他] ブラケット固定方式67IP65タッチセンサ有-25~+602点穴ねじ取付

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました