(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF37-SR
MELSENSOR コードリーダ MELSENSOR

MELSENSOR コードリーダ CF37-SR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
481,881円
税込単価
530,069円

様々なコードを素早く読み取りトレーサビリティーを容易に実現するコードリーダ。コ...

詳細情報を確認する

型番

CF37-SR 解除

Loading...

CF37-SR の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最大読取バーコート幅(mm)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF37-SR

40~1000
54
91.4
42
10

1個

481,881( 530,069円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々なコードを素早く読み取りトレーサビリティーを容易に実現するコードリーダ。コンパクトサイズで、難読なコードも読み取れます。あらゆる生産現場で、品質管理・トレーサビリティーを実現します。
【特長】
難読コードや悪条件でも高い読取り率
・独自アルゴリズムを搭載し、損傷の激しい二次元コードや、反射、傷、印字不良のある一次元コードを読み取れます
・光沢・反射が強い面や鏡面、高速移動中のコードなど読取りが難しい条件のコードも読み取れます
オートチューニングで誰でも簡単セットアップ
・オートチューニング機能で自動的にフォーカスや照明の調整を行います
・ボタンを押すだけで環境に応じた最適なセットアップができます
三菱電機シーケンサとの連携強化
・CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP通信に対応しており、コードリーダと三菱電機シーケンサを始めとしたFA機器を容易に接続し、連携できます
・iQ Sensor Solutionに対応し、シーケンサのエンジニアリングツール上でコードリーダを自動検出でき、工数削減を実現します

CF37-SRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSENSOR コードリーダの型番CF37-SRのページです。
型番CF37-SRに関する仕様情報を記載しております。

MELSENSOR コードリーダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CF26-LR
CF26-SR
CF37-LR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最大読取バーコート幅
(mm)
寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

331,793円

( 364,972円 )
1個 -

5日目

1080~1000ストレート形状時:44.0、ライトアングル形状時:44.0ストレート形状時:94.5、ライトアングル形状時:64.5ストレート形状時:22.5、ライトアングル形状時:52.0

310,343円

( 341,377円 )
1個 -

5日目

1040~200ストレート形状時:44.0、ライトアングル形状時:44.0ストレート形状時:79.3、ライトアングル形状時:49.3ストレート形状時:22.5、ライトアングル形状時:52.0

504,840円

( 555,324円 )
1個 -

5日目

1080~23005491.442

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました