(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E11B102A001AM
ハイブリッド方式UPS SANUPS E11Bシリーズ UPS

ハイブリッド方式UPS SANUPS E11Bシリーズ E11B102A001AM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
77,500円
税込単価
85,250円

【特長】高品質な給電と省エネルギーの両立・省エネルギーを実現しながら、高品質な...

詳細情報を確認する

型番

E11B102A001AM 解除

Loading...

E11B102A001AM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
寸法 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E11B102A001AM

6.6
0.8k
416
10

1個

77,500( 85,250円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高品質な給電と省エネルギーの両立
・省エネルギーを実現しながら、高品質な電力を安定的に供給します
・運転方式にハイブリッド方式(入力電源の状況を判定しながら、常時インバータ給電方式と常時商用給電方式を切り換える方式)を採用し、最適な給電モードをUPSが自動選択します
バッテリの消耗と劣化を抑制
・幅広い入力電圧範囲により、入力電源の状況が不安定な場合でも、バッテリ運転への切換頻度を抑制し、バッテリの消耗と劣化を防ぎます
・バッテリ運転時間を確保し、バッテリ交換などのランニングコストを低減できます
幅広い使用温度範囲
・温度変化が大きい環境への設置など、設置場所の自由度が広がります
豊富な入出力形状
・入力プラグと出力コンセントの形状を選択でき、グローバルに使用できます

E11B102A001AMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッド方式UPS SANUPS E11Bシリーズの型番E11B102A001AMのページです。
型番E11B102A001AMに関する仕様情報を記載しております。

ハイブリッド方式UPS SANUPS E11Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E11B152A001AM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格電流
(A)
バックアップ容量
(VA)
寸法 厚み
(mm)

117,000円

( 128,700円 )
1個 -

19日目

10101.2k508

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました