(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKL11-5-17
スケルトンケース SKLシリーズ TKC スケルトンケース

スケルトンケース SKLシリーズ SKL11-5-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,916円
税込単価
5,408円

【特長】・カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアクリルケースです・5サイズか...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • エタノールやアルコール液を使用するとクラックを発生させる原因となります。
  • 汚れを拭き取る場合は中性洗剤を薄めて使用するか、アクリル用クリーナーを使用して下さい。

Loading...

SKL11-5-17 の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
         推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
         その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
         ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

SKLシリーズスケルトンケースの構成内容

No.名 称個 数材 質色/表面処理
1上下カバー各1アクリル板透明
2Wパネル2アクリル板透明
3Dパネル2アクリル板透明
4支柱4アルミ押出材 A6063S-T5シルバーアルマイト
5取付用ローレットビス8真ちゅうニッケルメッキ
6貼付ゴム足4ポリウレタン透明

外形図

B-B

A-A

ローレットビス寸法図

M3用

M4用

付属ゴム足 寸法

※貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。

規格表

型 番外形寸法四角部寸法有効寸法(内部)R板厚 t付属ローレットビス自重(g)
WHDwdabc
SKL10-5-101415114110510510147101252M3用191.5
SKL11-5-171654722510716710141161253M4用507
SKL11-8-171657722510716710171161253M4用643
SKL18-7-182396723917717717161171403M4用762
SKL18-10-1823910223917717717196171403M4用940.5

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
板厚(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKL11-5-17

165
47
225
3

1個

4,916( 5,408円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアクリルケースです
・5サイズからご選択いただけます
・ケースは立ててもご使用いただけます
・取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます
・電子機器だけではなく、高級感のあるディスプレイケースとしてもご利用いただけます
・SKL11-5-17、11-8-17はユーロ基板、SKL18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • エタノールやアルコール液を使用するとクラックを発生させる原因となります。
  • 汚れを拭き取る場合は中性洗剤を薄めて使用するか、アクリル用クリーナーを使用して下さい。

カタログ

SKL11-5-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケルトンケース SKLシリーズの型番SKL11-5-17のページです。
型番SKL11-5-17に関する仕様情報を記載しております。

スケルトンケース SKLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SKL10-5-10
SKL11-8-17
SKL18-10-18
SKL18-7-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 板厚
(t)

3,475円

( 3,823円 )
1個 -

2日目

141511412

5,311円

( 5,842円 )
1個 -

2日目

165772253

6,230円

( 6,853円 )
1個 -

2日目

2391022393

5,735円

( 6,309円 )
1個 -

2日目

239672393

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました