(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THB387LE-4P-M20
UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ TKC ULニンショウ パネルマウントボウスイコネクタ

UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ THB387LE-4P-M20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,021円
税込単価
2,223円

【特長】・UL2238/C22.2 No.182.3認証製品です・プラグ側(オ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置して下さい。

型番

THB387LE-4P-M20 解除

Loading...

THB387LE-4P-M20 の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
テクニカルデータ
保護等級:IP68 3bar/3h
水深30mに1時間の防水試験クリア
使用温度範囲:-40℃~+125℃
EN61984に準拠

構成図

構成図

構成内容

No.名称個数材質色/表面処理
1プラグ1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
2ソケット1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
3ケーブルグランド1PA66(UL94V-2)ブラック
4ゴムブッシュ1TPEグリーン
5ナット1PA66(UL94V-2)ブラック

※PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称

定格・仕様

型番THB387LE-4PTHB387LE-5P
定格電圧最大AC500V最大AC500V
定格電流最大17.5A(EN61984)最大17.5A(EN61984)
最大15A(UL2238/C22.2 No.182.3)最大10A(UL2238/C22.2 No.182.3)
適合電線より線0.5mm2~4.0mm2より線0.25mm2~1.5mm2
インパルス耐電圧4kV4kV
挿抜回数1000回1000回

外形図

※上記図面は代表共通図です。

取付穴寸法

使用ゴムブッシュ

ケーブル外径
Φ7mm~Φ9mm

ケーブル外径
Φ9mm~Φ13.5mm

※ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。

型番・寸法

型番LHG適合ケーブル外径端子台極数
THB387LE-4P-M20148220Φ7.0~Φ13.54P
THB387LE-5P-M20148220Φ7.0~Φ13.55P

型番リスト

型番
許容電流(A)
ピン数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THB387LE-4P-M20

15/17.5
4

1個

2,021( 2,223円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL2238/C22.2 No.182.3認証製品です
・プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっているパネルマウント型の防水コネクタです
・パネルや筐体に取り付けて挿抜が出来ます
・結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます
・端子数は4P、5Pから選択可能です

(i)ご注意

  • 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置して下さい。

カタログ

 

THB387LE-4P-M20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズの型番THB387LE-4P-M20のページです。
型番THB387LE-4P-M20に関する仕様情報を記載しております。

UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
THB387LE-5P-M20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容電流(A) ピン数

2,260円

( 2,486円 )
1個 -

2日目

10/17.55

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました