(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUT8-2S
導電性銅箔テープ CUTシリーズ TKC ドウデンセイドウハクテープ

導電性銅箔テープ CUTシリーズ CUT8-2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
325円
税込単価
358円

【特長】・フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です・導電性の粘着剤...

詳細情報を確認する

型番

CUT8-2S 解除

Loading...

CUT8-2S の仕様・寸法情報

商品情報

導電性銅箔テープ CUTの商品仕様

タイプ銅箔(圧延)
金属箔厚さ(μm)36
粘着層厚さ(μm)24
製品厚さ(μm)60
接着力(gf/25mm)180°ピール対SUS1100
接触抵抗値(Ω/25mm/2kgf)0.05

構造図

型番・寸法

型番長さ(巻)自重(g)
CUT8-2S8.02m12.8
CUT13-2S13.02m20.4
CUT25-2S25.02m41.0
CUT8-20L8.020m80.5
CUT13-20L13.020m123.7
CUT25-20L25.020m236.7
CUT50-20L50.020m481.9

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUT8-2S

8
2

1個

325( 358円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です
・導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます
・銅箔テープCUTは、金属箔面にハンダ付けが出来ます
【用途】
・従来品より大幅に低価格な導電性テープです
・筺体のグラウンティング、シールディング
・ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
・自動車に貼る事で、静電気を除去し、走行性を向上させるためのテープとしてもご利用いただけます

カタログ

 

CUT8-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性銅箔テープ CUTシリーズの型番CUT8-2Sのページです。
型番CUT8-2Sに関する仕様情報を記載しております。

導電性銅箔テープ CUTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CUT13-20L
CUT13-2S
CUT25-20L
CUT25-2S
CUT50-20L
CUT8-20L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
テープ長さ
(m)

2,049円

( 2,254円 )
1個 -

2日目

1320

495円

( 545円 )
1個 -

2日目

132

3,235円

( 3,559円 )
1個 -

2日目

2520

862円

( 948円 )
1個 -

2日目

252

6,894円

( 7,583円 )
1個 -

2日目

5020

1,286円

( 1,415円 )
1個 -

2日目

820

導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました