(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AUCG-1R
AU□シリーズ用 コーナーガード TKC コーナーガード

AU□シリーズ用 コーナーガード AUCG-1R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,314円
税込単価
1,445円

【特長】・AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    保護用バーツ
  • W(mm):
    50
  • H(mm):
    25
  • D(mm):
    50
  • 取付穴(個):
    1
  • 取付穴寸法:
    3.5×6.5×4.2mm

Loading...

AUCG-1R の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AUCG-1R

レッド

1個

1,314( 1,445円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい
・AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です
・ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます

カタログ

 

AUCG-1Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AU□シリーズ用 コーナーガードの型番AUCG-1Rのページです。
型番AUCG-1Rに関する仕様情報を記載しております。

AU□シリーズ用 コーナーガードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AUCG-1B
AUCG-1G
AUCG-1N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,314円

( 1,445円 )
1個 -

2日目

ブラック

1,314円

( 1,445円 )
1個 -

2日目

グレー

1,314円

( 1,445円 )
1個 -

2日目

ネイビー

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました