(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALT8-20L
導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ TKC ドウデンセイアルミハクテープ

導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ ALT8-20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
551円
税込単価
606円

【特長】・フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です・導電性の粘着剤...

詳細情報を確認する

型番

ALT8-20L 解除

Loading...

ALT8-20L の仕様・寸法情報

商品情報

導電性アルミ箔テープ ALTの商品仕様

タイプアルミ箔
金属箔厚さ(μm)50
粘着層厚さ(μm)50
製品厚さ(μm)100
接着力(gf/25mm)180°ピール対SUS1100
接触抵抗値(Ω/25mm/2kgf)0.05

構造図

型番・寸法

型番長さ(巻)自重(g)
ALT8-2S8.02m10.8
ALT13-2S13.02m16.4
ALT25-2S25.02m31.2
ALT8-20L8.020m52.9
ALT13-20L13.020m85.3
ALT25-20L25.020m164.5
ALT50-20L50.020m328.5

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALT8-20L

8
20

1個

551( 606円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です
・導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます
【用途】
・従来品より大幅に低価格な導電性テープです
・筺体のグラウンティング、シールディング
・ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
・自動車に貼る事で、静電気を除去し、走行性を向上させるためのテープとしてもご利用いただけます

カタログ

 

ALT8-20Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性アルミ箔テープ ALTシリーズの型番ALT8-20Lのページです。
型番ALT8-20Lに関する仕様情報を記載しております。

導電性アルミ箔テープ ALTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALT13-20L
ALT13-2S
ALT25-20L
ALT25-2S
ALT50-20L
ALT8-2S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
テープ長さ
(m)

805円

( 886円 )
1個 -

2日目

1320

268円

( 295円 )
1個 -

2日目

132

1,568円

( 1,725円 )
1個 -

2日目

2520

452円

( 497円 )
1個 -

2日目

252

3,151円

( 3,466円 )
1個 -

2日目

5020

213円

( 234円 )
1個 -

2日目

82

導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました