(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXHFE14-5-19SS
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ TKC フランジアシツキヒートシンクアルミケース

フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ EXHFE14-5-19SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,944円
税込単価
5,438円

【特長】・カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EXHFE14-5-19SS 解除

Loading...

EXHFE14-5-19SS の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
         推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
         その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
         ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

EXHFEシリーズ フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプの構成内容

EXHFE8-□、11-□、14-□

EXHFE19-□、23-□、29-□

No.名 称個 数材 質色/表面処理
1フランジパネル(EXHFE8-□、11-□、14-□)
パネル(EXHFE19-□、23-□、29-□)
2アルミ板 A1050Pメタリックシルバー/塗装-裏面無処理
2ヒートシンクカバー1アルミ押出材 A6063S-T5メタリックシルバー/塗装-内面無処理
3下カバー1アルミ押出材 A6063S-T5メタリックシルバー/塗装-内面無処理
4シールドガスケット2導電性繊維・TPEメタリックグレー
5フランジブラケット2アルミ押出材 A6063S-T5メタリックシルバー/塗装
6パネル取付ビス(六角穴付皿)8ステンレス無処理
7フランジ取付ビス/ナット4三価黒クロメート
8差込ゴム足4シリコンゴムブラック
  • ■ ヒートシンクカバー、下カバー寸法図はP7−71~73をご参照下さい。

この商品の外形図

EXHFE8-□、11-□、14-□

EXHFE19-□、23-□、29-□

※ゴム足寸法は含んでおりません。

※c=上下カバー長さ

付属ビス

EXHFE8-□:六角穴付皿M2.5×8×8本

EXHFE11-□、14-□:六角穴付皿M3×8×8本

EXHFE19-□:六角穴付皿M4×10×8本

EXHFE23-□、29-□:六角穴付皿M5×10×8本

六角レンチ

この商品の規格表

型 番外形寸法有効寸法(内部)※熱抵抗値(℃/W)
WHDabc
EXHFE8-3-6SS80.632.8606615567.32
EXHFE8-3-9SS80.632.8906615865.65
EXHFE8-3-12SS80.632.812066151164.72
EXHFE8-4-6SS80.642.8606625567.32
EXHFE8-4-9SS80.642.8906625865.65
EXHFE8-4-12SS80.642.812066251164.72
EXHFE8-6-6SS80.657.8606640567.32
EXHFE8-6-9SS80.657.8906640865.65
EXHFE8-6-12SS80.657.812066401164.72
EXHFE11-3-8SS10633.17888.514744.82
EXHFE11-3-12SS10633.111888.5141143.72
EXHFE11-3-16SS10633.116488.5141603.03
EXHFE11-5-8SS10648.17888.529744.82
EXHFE11-5-12SS10648.111888.5291143.72
EXHFE11-5-16SS10648.116488.5291603.03
EXHFE11-6-8SS10663.17888.544744.82
EXHFE11-6-12SS10663.111888.5441143.72
EXHFE11-6-16SS10663.116488.5441603.03
EXHFE14-4-10SS14138.197101.824.3933.4
EXHFE14-4-14SS14138.1137101.824.31332.75
EXHFE14-4-19SS14138.1187101.824.31832.27
EXHFE14-5-10SS14153.197101.839.3933.4
EXHFE14-5-14SS14153.1137101.839.31332.75
EXHFE14-5-19SS14153.1187101.839.31832.27
EXHFE14-7-10SS14173.197101.859.3933.4
EXHFE14-7-14SS14173.1137101.859.31332.75
EXHFE14-7-19SS14173.1187101.859.31832.27
EXHFE14-9-10SS14193.197101.879.3933.4
EXHFE14-9-14SS14193.1137101.879.31332.75
EXHFE14-9-19SS14193.1187101.879.31832.27
EXHFE19-4-13SS186.545.2512513126.81201.92
EXHFE19-4-18SS186.545.2517713126.81721.56
EXHFE19-4-23SS186.545.2523013126.82251.32
EXHFE19-4-29SS186.545.2528513126.82801.15
EXHFE19-6-13SS186.563.2512513144.81201.92
EXHFE19-6-18SS186.563.2517713144.81721.56
EXHFE19-6-23SS186.563.2523013144.82251.32
EXHFE19-6-29SS186.563.2528513144.82801.15
EXHFE19-8-13SS186.583.2512513164.81201.92
EXHFE19-8-18SS186.583.2517713164.81721.56
EXHFE19-8-23SS186.583.2523013164.82251.32
EXHFE19-8-29SS186.583.2528513164.82801.15
EXHFE19-11-13SS186.5108.2512513189.81201.92
EXHFE19-11-18SS186.5108.2517713189.81721.56
EXHFE19-11-23SS186.5108.2523013189.82251.32
EXHFE19-11-29SS186.5108.2528513189.82801.15
EXHFE23-5-15SS23253.515317634.81471.47
EXHFE23-5-21SS23253.521317634.82071.2
EXHFE23-5-27SS23253.527317634.82671.03
EXHFE23-5-33SS23253.533317634.83270.91
EXHFE23-8-15SS23278.515317659.81471.47
EXHFE23-8-21SS23278.521317659.82071.2
EXHFE23-8-27SS23278.527317659.82671.03
EXHFE23-8-33SS23278.533317659.83270.91
EXHFE23-10-15SS232103.515317684.81471.47
EXHFE23-10-21SS232103.521317684.82071.2
EXHFE23-10-27SS232103.527317684.82671.03
EXHFE23-10-33SS232103.533317684.83270.91
EXHFE29-8-23SS287.578.7523423059.52280.97
EXHFE29-8-30SS287.578.7530423059.52980.82
EXHFE29-8-38SS287.578.7538423059.53780.71
EXHFE29-13-23SS287.5128.75234230109.52280.97
EXHFE29-13-30SS287.5128.75304230109.52980.82
EXHFE29-13-38SS287.5128.75384230109.53780.71

※熱抵抗値算出の条件

  • 自然空冷
  • フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
  • 全面素子

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXHFE14-5-19SS

141
53.1
187

1個

4,944( 5,438円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです
・フランジ足付で壁付けが容易な、上面がヒートシンク形状の放熱型アルミケースです

(i)ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

EXHFE14-5-19SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズの型番EXHFE14-5-19SSのページです。
型番EXHFE14-5-19SSに関する仕様情報を記載しております。

フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EXHFE11-5-12SS
EXHFE11-5-16SS
EXHFE11-5-8SS
EXHFE14-7-10SS
EXHFE14-7-14SS
EXHFE14-7-19SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

3,405円

( 3,746円 )
1個 -

2日目

10648.1118

3,857円

( 4,243円 )
1個 -

2日目

10648.1164

3,137円

( 3,451円 )
1個 -

2日目

10648.178

4,633円

( 5,096円 )
1個 -

2日目

14173.197

5,071円

( 5,578円 )
1個 -

2日目

14173.1137

5,722円

( 6,294円 )
1個 -

2日目

14173.1187

アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました