(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AUX66-16-16AH-BX
アルミコントロールボックス AUXシリーズ TKC アルミコントロールボックス

アルミコントロールボックス AUXシリーズ AUX66-16-16AH-BX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,960円
税込単価
10,956円

【特長】・外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観のアルミボック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AUX66-16-16AH-BX 解除

Loading...

AUX66-16-16AH-BX の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

 

構成図

構成内容

No.名称個数材質色/表面処理
1コーナーブロック4アルミダイキャスト ADC12シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2側板4アルミ押出材 A6063S-T5シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3カバー1アルミ板 A1100Pシルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4下カバー1アルミ板 A1100Pシルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5貼付ゴム足/アルミ足4合成ゴム/アルミブラック(ゴム足)・アルマイト(アルミ足)

 

専用シャーシオプション品(別売)

 

  付属ビス:

  • カバー、下カバー取付
    台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
  • 側板取付
    皿M3×8 ニッケル×16
  • アルミ足取付
    バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク:0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件より異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

 

外形図

ゴム足

アルミ足

ゴム足/アルミ足が選択可能です。ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

規格表

型番HWD自重kg
AUX66-16-16□□-□□661601600.9
AUX66-20-16□□-□□662001601.0
AUX66-20-20□□-□□662002001.1
AUX66-25-16□□-□□662501601.2
AUX66-25-20□□-□□662502001.3
AUX66-25-25□□-□□662502501.5
AUX66-30-16□□-□□663001601.3
AUX66-30-20□□-□□663002001.5
AUX66-30-25□□-□□663002501.7
AUX66-30-30□□-□□663003002.0
AUX66-36-20□□-□□663602001.7
AUX66-36-25□□-□□663602502.0
AUX66-36-30□□-□□663603002.2
AUX66-36-36□□-□□663603602.6
AUX66-43-20□□-□□664302002.0
AUX66-43-25□□-□□664302502.3
AUX66-43-30□□-□□664303002.6
AUX66-43-36□□-□□664303603.0
AUX66-43-43□□-□□664304303.4
AUX66-50-30□□-□□665003002.9
AUX66-50-36□□-□□665003603.3
AUX66-50-43□□-□□665004303.8
AUX66-50-50□□-□□665005004.3
AUX66-60-36□□-□□666003603.8
AUX66-60-43□□-□□666004304.4
AUX88-16-16□□-□□881601601.0
AUX88-20-16□□-□□882001601.1
AUX88-20-20□□-□□882002001.3
AUX88-25-16□□-□□882501601.3
AUX88-25-20□□-□□882502001.5
AUX88-25-25□□-□□882502501.7
AUX88-30-16□□-□□883001601.5
AUX88-30-20□□-□□883002001.7
AUX88-30-25□□-□□883002501.9
AUX88-30-30□□-□□883003002.2
AUX88-36-20□□-□□883602001.9
AUX88-36-25□□-□□883602502.2
AUX88-36-30□□-□□883603002.4
AUX88-36-36□□-□□883603602.8
AUX88-43-20□□-□□884302002.2
AUX88-43-25□□-□□884302502.5
AUX88-43-30□□-□□884303002.8
AUX88-43-36□□-□□884303603.2
AUX88-43-43□□-□□884304303.6
AUX88-50-30□□-□□885003003.2
AUX88-50-36□□-□□885003603.6
AUX88-50-43□□-□□885004304.1
AUX88-50-50□□-□□885005004.6
AUX88-60-36□□-□□886003604.1
AUX88-60-43□□-□□886004304.7
AUX133-16-16□□-□□1331601601.3
AUX133-20-16□□-□□1332001601.5
AUX133-20-20□□-□□1332002001.7
AUX133-25-16□□-□□1332501601.7
AUX133-25-20□□-□□1332502001.9
AUX133-25-25□□-□□1332502502.2
AUX133-30-16□□-□□1333001601.9
AUX133-30-20□□-□□1333002002.1
AUX133-30-25□□-□□1333002502.4
AUX133-30-30□□-□□1333003002.7
AUX133-36-20□□-□□1333602002.4
AUX133-36-25□□-□□1333602502.7
AUX133-36-30□□-□□1333603003.1
AUX133-36-36□□-□□1333603603.4
AUX133-43-20□□-□□1334302002.8
AUX133-43-25□□-□□1334302503.1
AUX133-43-30□□-□□1334303003.5
AUX133-43-36□□-□□1334303603.9
AUX133-43-43□□-□□1334304304.4
AUX133-50-30□□-□□1335003003.9
AUX133-50-36□□-□□1335003604.4
AUX133-50-43□□-□□1335004304.9
AUX133-50-50□□-□□1335005005.5
AUX133-60-36□□-□□1336003605.0
AUX133-60-43□□-□□1336004305.7

※Rタイプ=ゴム足、Aタイプ=アルミ足

※自重はゴム足タイプの重量を記載しています。

※□□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
材質詳細
滑り止め足
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AUX66-16-16AH-BX

160
66
160
カバー:シルバー/側板・コーナー:ブラック
アルミ足
六角ビス

1個

9,960( 10,956円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観のアルミボックスです
・高さ3サイズ・幅8サイズ・奥行7サイズ、計75サイズが選択可能なアルミケースです
・産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです
・滑り止め足は接着テープ付の貼付けゴム足と、アルミ足が選択可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

AUX66-16-16AH-BXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコントロールボックス AUXシリーズの型番AUX66-16-16AH-BXのページです。
型番AUX66-16-16AH-BXに関する仕様情報を記載しております。

アルミコントロールボックス AUXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AUX133-16-16AH-SS
AUX133-16-16AP-BB
AUX133-16-16AP-BX
AUX66-16-16AH-SB
AUX66-16-16AH-SS
AUX66-16-16AP-BB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色 材質詳細 滑り止め足

11,344円

( 12,478円 )
1個 -

2日目

160133160シルバーアルミ足六角ビス

11,344円

( 12,478円 )
1個 -

2日目

160133160ブラックアルミ足プラスビス

11,344円

( 12,478円 )
1個 -

2日目

160133160カバー:シルバー/側板・コーナー:ブラックアルミ足プラスビス

9,960円

( 10,956円 )
1個 -

2日目

16066160カバー・側板:シルバー/コーナー:ブラックアルミ足六角ビス

9,960円

( 10,956円 )
1個 -

2日目

16066160シルバーアルミ足六角ビス

9,960円

( 10,956円 )
1個 -

2日目

16066160ブラックアルミ足プラスビス

アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました