(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AUGE66-16-16-SG
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ TKC コーナーガードツEMCシールドケース

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ AUGE66-16-16-SG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,671円
税込単価
13,938円

【特長】・上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AUGE66-16-16-SG 解除

Loading...

AUGE66-16-16-SG の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

 

構成図

構成内容

No.名称個数材質色/表面処理
1コーナーブロック4アルミダイキャスト ADC12シルバー塗装(内部無処理)
2側板2アルミ押出材 A6063S-T5シルバー塗装(内部無処理)
3フレーム4アルミ押出材 A6063S-T5シルバー塗装(内部無処理)
4パネル2アルミ板 A1100Pシルバー塗装(裏面導通処理)
5カバー2アルミ板 A1100Pシルバー塗装(裏面導通処理)
6コーナーガード8TPE(エラストマ)ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7EMCシールドガスケット16導電性繊維・TPEメタリックグレー

 

  付属ビス:

  • カバー取付(サイズにより付属しない場合があります。)
    六角穴台形M3×5 ニッケル×4~8
  • フレーム、側板取付
    皿M3×8 ニッケル×16
  • コーナーガード取付(カバーと共締め)
    六角穴付ボルトM3×10 三価黒クロメート×8
    六角レンチ付
  • パネル取付
    ナベM2.5×7 ニッケル8~12

締め付けトルク:六角穴付ボトルM3×10は0.2N・m、ナベM2.5×7は0.15~0.2N・m、その他ぼビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件より異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

 

外形図

規格表

型番HWD自重kg
AUGE66-16-16-□□781681680.9
AUGE66-16-20-□□781682081.1
AUGE66-16-25-□□781682581.2
AUGE66-16-30-□□781683081.4
AUGE66-20-16-□□782081681.1
AUGE66-20-20-□□782082081.2
AUGE66-20-25-□□782082581.4
AUGE66-20-30-□□782083081.6
AUGE66-20-36-□□782083681.8
AUGE66-20-43-□□782084382.1
AUGE66-25-16-□□782581681.2
AUGE66-25-20-□□782582081.4
AUGE66-25-25-□□782582581.6
AUGE66-25-30-□□782583081.8
AUGE66-25-36-□□782583682.0
AUGE66-25-43-□□782584382.4
AUGE66-30-16-□□783081681.4
AUGE66-30-20-□□783082081.6
AUGE66-30-25-□□783082581.8
AUGE66-30-30-□□783083082.0
AUGE66-30-36-□□783083682.3
AUGE66-30-43-□□783084382.7
AUGE66-30-50-□□783085083.0
AUGE66-36-20-□□783682081.8
AUGE66-36-25-□□783682582.1
AUGE66-36-30-□□783683082.3
AUGE66-36-36-□□783683682.6
AUGE66-36-43-□□783684383.0
AUGE66-36-50-□□783685083.4
AUGE66-43-20-□□784382082.1
AUGE66-43-25-□□784382582.4
AUGE66-43-30-□□784383082.7
AUGE66-43-36-□□784383683.0
AUGE66-43-43-□□784384383.5
AUGE66-43-50-□□784385083.9
AUGE66-50-30-□□785083083.0
AUGE66-50-36-□□785083683.4
AUGE66-50-43-□□785084383.9
AUGE66-50-50-□□785085084.4
AUGE88-16-16-□□1001681681.0
AUGE88-16-20-□□1001682081.2
AUGE88-16-25-□□1001682581.4
AUGE88-16-30-□□1001683081.5
AUGE88-20-16-□□1002081681.2
AUGE88-20-20-□□1002082081.3
AUGE88-20-25-□□1002082581.5
AUGE88-20-30-□□1002083081.7
AUGE88-20-36-□□1002083681.9
AUGE88-20-43-□□1002084382.2
AUGE88-25-16-□□1002581681.4
AUGE88-25-20-□□1002582081.5
AUGE88-25-25-□□1002582581.7
AUGE88-25-30-□□1002583082.0
AUGE88-25-36-□□1002583682.2
AUGE88-25-43-□□1002584382.6
AUGE88-30-16-□□1003081681.5
AUGE88-30-20-□□1003082081.7
AUGE88-30-25-□□1003082582.0
AUGE88-30-30-□□1003083082.2
AUGE88-30-36-□□1003083682.5
AUGE88-30-43-□□1003084382.9
AUGE88-30-50-□□1003085083.2
AUGE88-36-20-□□1003682082.0
AUGE88-36-25-□□1003682582.2
AUGE88-36-30-□□1003683082.5
AUGE88-36-36-□□1003683682.8
AUGE88-36-43-□□1003684383.3
AUGE88-36-50-□□1003685083.7
AUGE88-43-20-□□1004382082.3
AUGE88-43-25-□□1004382582.6
AUGE88-43-30-□□1004383082.9
AUGE88-43-36-□□1004383683.3
AUGE88-43-43-□□1004384383.7
AUGE88-43-50-□□1004385084.2
AUGE88-50-30-□□1005083083.2
AUGE88-50-36-□□1005083683.7
AUGE88-50-43-□□1005084384.2
AUGE88-50-50-□□1005085084.7
AUGE133-16-16-□□144.51681681.3
AUGE133-16-20-□□144.51682081.5
AUGE133-16-25-□□144.51682581.7
AUGE133-16-30-□□144.51683081.9
AUGE133-20-16-□□144.52081681.4
AUGE133-20-20-□□144.52082081.6
AUGE133-20-25-□□144.52082581.9
AUGE133-20-30-□□144.52083082.1
AUGE133-20-36-□□144.52083682.4
AUGE133-20-43-□□144.52084382.8
AUGE133-25-16-□□144.52581681.6
AUGE133-25-20-□□144.52582081.9
AUGE133-25-25-□□144.52582582.1
AUGE133-25-30-□□144.52583082.4
AUGE133-25-36-□□144.52583682.7
AUGE133-25-43-□□144.52584383.1
AUGE133-30-16-□□144.53081681.8
AUGE133-30-20-□□144.53082082.1
AUGE133-30-25-□□144.53082582.4
AUGE133-30-30-□□144.53083082.7
AUGE133-30-36-□□144.53083683.0
AUGE133-30-43-□□144.53084383.4
AUGE133-30-50-□□144.53085083.8
AUGE133-36-20-□□144.53682082.3
AUGE133-36-25-□□144.53682582.7
AUGE133-36-30-□□144.53683083.0
AUGE133-36-36-□□144.53683683.4
AUGE133-36-43-□□144.53684383.9
AUGE133-36-50-□□144.53685084.3
AUGE133-43-20-□□144.54382082.7
AUGE133-43-25-□□144.54382583.0
AUGE133-43-30-□□144.54383083.4
AUGE133-43-36-□□144.54383683.8
AUGE133-43-43-□□144.54384384.3
AUGE133-43-50-□□144.54385084.9
AUGE133-50-30-□□144.55083083.8
AUGE133-50-36-□□144.55083684.3
AUGE133-50-43-□□144.55084384.8
AUGE133-50-50-□□144.55085085.4

※-□□には、色仕様の記号が入ります。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AUGE66-16-16-SG

168
78
168
シルバー/グレー

1個

12,671( 13,938円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです
・TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります
・前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です
・高さ3サイズ・幅7サイズ・奥行7サイズ、計117サイズが選択可能なケースです
・コーナーガードの色はブラック・グレー・ネイビー・レッド4色が選択可能です

(i)ご注意

  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

AUGE66-16-16-SGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズの型番AUGE66-16-16-SGのページです。
型番AUGE66-16-16-SGに関する仕様情報を記載しております。

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AUGE133-16-16-SR
AUGE133-16-20-SB
AUGE133-16-20-SG
AUGE66-16-16-SN
AUGE66-16-16-SR
AUGE66-16-20-SB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色

14,622円

( 16,084円 )
1個 -

2日目

168144.5168シルバー/レッド

15,243円

( 16,767円 )
1個 -

2日目

168144.5208シルバー/ブラック

15,243円

( 16,767円 )
1個 -

2日目

168144.5208シルバー/グレー

12,671円

( 13,938円 )
1個 -

2日目

16878168シルバー/ネイビー

12,671円

( 13,938円 )
1個 -

2日目

16878168シルバー/レッド

13,195円

( 14,515円 )
1個 -

2日目

16878208シルバー/ブラック

アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました