(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです・高さ...
No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|---|
1 | コーナーブロック | 4 | アルミダイキャスト ADC12 | シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理) |
2 | 側板 | 2 | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
3 | フレーム | 4 | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
4 | パネル | 2 | アルミ板 A1100P | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
5 | カバー | 1 | アルミ板 A1100P | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
6 | 下カバー | 1 | アルミ板 A1100P | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
7 | ゴム足/アルミ足 | 4 | TPE(エラストマ)/アルミ | ブラック(ゴム足)・アルマイト(アルミ足) |
専用シャーシオプション品(別売)
付属ビス:
締め付けトルク:0.3~0.6N・m
※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。
ゴム足
アルミ足
ゴム足/アルミ足が選択可能です。ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。
アルミダイキャスト製のコーナーブロックの内側に貫通穴が付いていますので、基板やオプションのシャーシが取付し易くなっています。
シャーシの取付方法は、下図をご参照下さい。
1.ケースの外側から、コーナーブロックの皿穴にビスを入れ、L金具をビスで固定する。
2.ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。
型番 | H | W | D | 自重kg |
---|---|---|---|---|
AU66-16-16□□-□□ | 66 | 160 | 160 | 0.9 |
AU66-16-20□□-□□ | 66 | 160 | 200 | 1.0 |
AU66-16-25□□-□□ | 66 | 160 | 250 | 1.2 |
AU66-16-30□□-□□ | 66 | 160 | 300 | 1.3 |
AU66-20-16□□-□□ | 66 | 200 | 160 | 1.0 |
AU66-20-20□□-□□ | 66 | 200 | 200 | 1.1 |
AU66-20-25□□-□□ | 66 | 200 | 250 | 1.3 |
AU66-20-30□□-□□ | 66 | 200 | 300 | 1.5 |
AU66-20-36□□-□□ | 66 | 200 | 360 | 1.7 |
AU66-20-43□□-□□ | 66 | 200 | 430 | 2.0 |
AU66-25-16□□-□□ | 66 | 250 | 160 | 1.1 |
AU66-25-20□□-□□ | 66 | 250 | 200 | 1.3 |
AU66-25-25□□-□□ | 66 | 250 | 250 | 1.5 |
AU66-25-30□□-□□ | 66 | 250 | 300 | 1.7 |
AU66-25-36□□-□□ | 66 | 250 | 360 | 2.0 |
AU66-25-43□□-□□ | 66 | 250 | 430 | 2.3 |
AU66-30-16□□-□□ | 66 | 300 | 160 | 1.3 |
AU66-30-20□□-□□ | 66 | 300 | 200 | 1.5 |
AU66-30-25□□-□□ | 66 | 300 | 250 | 1.7 |
AU66-30-30□□-□□ | 66 | 300 | 300 | 1.9 |
AU66-30-36□□-□□ | 66 | 300 | 360 | 2.2 |
AU66-30-43□□-□□ | 66 | 300 | 430 | 2.6 |
AU66-30-50□□-□□ | 66 | 300 | 500 | 2.9 |
AU66-36-20□□-□□ | 66 | 360 | 200 | 1.7 |
AU66-36-25□□-□□ | 66 | 360 | 250 | 1.9 |
AU66-36-30□□-□□ | 66 | 360 | 300 | 2.2 |
AU66-36-36□□-□□ | 66 | 360 | 360 | 2.5 |
AU66-36-43□□-□□ | 66 | 360 | 430 | 2.9 |
AU66-36-50□□-□□ | 66 | 360 | 500 | 3.3 |
AU66-43-20□□-□□ | 66 | 430 | 200 | 1.9 |
AU66-43-25□□-□□ | 66 | 430 | 250 | 2.2 |
AU66-43-30□□-□□ | 66 | 430 | 300 | 2.5 |
AU66-43-36□□-□□ | 66 | 430 | 360 | 2.9 |
AU66-43-43□□-□□ | 66 | 430 | 430 | 3.3 |
AU66-43-50□□-□□ | 66 | 430 | 500 | 3.7 |
AU66-50-30□□-□□ | 66 | 500 | 300 | 2.8 |
AU66-50-36□□-□□ | 66 | 500 | 360 | 3.3 |
AU66-50-43□□-□□ | 66 | 500 | 430 | 3.7 |
AU66-50-50□□-□□ | 66 | 500 | 500 | 4.2 |
AU88-16-16□□-□□ | 88 | 160 | 160 | 0.9 |
AU88-16-20□□-□□ | 88 | 160 | 200 | 1.1 |
AU88-16-25□□-□□ | 88 | 160 | 250 | 1.3 |
AU88-16-30□□-□□ | 88 | 160 | 300 | 1.4 |
AU88-20-16□□-□□ | 88 | 200 | 160 | 1.1 |
AU88-20-20□□-□□ | 88 | 200 | 200 | 1.2 |
AU88-20-25□□-□□ | 88 | 200 | 250 | 1.4 |
AU88-20-30□□-□□ | 88 | 200 | 300 | 1.6 |
AU88-20-36□□-□□ | 88 | 200 | 360 | 1.8 |
AU88-20-43□□-□□ | 88 | 200 | 430 | 2.1 |
AU88-25-16□□-□□ | 88 | 250 | 160 | 1.2 |
AU88-25-20□□-□□ | 88 | 250 | 200 | 1.4 |
AU88-25-25□□-□□ | 88 | 250 | 250 | 1.6 |
AU88-25-30□□-□□ | 88 | 250 | 300 | 1.8 |
AU88-25-36□□-□□ | 88 | 250 | 360 | 2.1 |
AU88-25-43□□-□□ | 88 | 250 | 430 | 2.4 |
AU88-30-16□□-□□ | 88 | 300 | 160 | 1.4 |
AU88-30-20□□-□□ | 88 | 300 | 200 | 1.6 |
AU88-30-25□□-□□ | 88 | 300 | 250 | 1.8 |
AU88-30-30□□-□□ | 88 | 300 | 300 | 2.1 |
AU88-30-36□□-□□ | 88 | 300 | 360 | 2.4 |
AU88-30-43□□-□□ | 88 | 300 | 430 | 2.7 |
AU88-30-50□□-□□ | 88 | 300 | 500 | 3.1 |
AU88-36-20□□-□□ | 88 | 360 | 200 | 1.8 |
AU88-36-25□□-□□ | 88 | 360 | 250 | 2.1 |
AU88-36-30□□-□□ | 88 | 360 | 300 | 2.3 |
AU88-36-36□□-□□ | 88 | 360 | 360 | 2.7 |
AU88-36-43□□-□□ | 88 | 360 | 430 | 3.1 |
AU88-36-50□□-□□ | 88 | 360 | 500 | 3.5 |
AU88-43-20□□-□□ | 88 | 430 | 200 | 2.1 |
AU88-43-25□□-□□ | 88 | 430 | 250 | 2.4 |
AU88-43-30□□-□□ | 88 | 430 | 300 | 2.7 |
AU88-43-36□□-□□ | 88 | 430 | 360 | 3.1 |
AU88-43-43□□-□□ | 88 | 430 | 430 | 3.5 |
AU88-43-50□□-□□ | 88 | 430 | 500 | 4.0 |
AU88-50-30□□-□□ | 88 | 500 | 300 | 3.0 |
AU88-50-36□□-□□ | 88 | 500 | 360 | 3.4 |
AU88-50-43□□-□□ | 88 | 500 | 430 | 3.9 |
AU88-50-50□□-□□ | 88 | 500 | 500 | 4.4 |
AU133-16-16□□-□□ | 132.5 | 160 | 160 | 1.2 |
AU133-16-20□□-□□ | 132.5 | 160 | 200 | 1.4 |
AU133-16-25□□-□□ | 132.5 | 160 | 250 | 1.6 |
AU133-16-30□□-□□ | 132.5 | 160 | 300 | 1.8 |
AU133-20-16□□-□□ | 132.5 | 200 | 160 | 1.3 |
AU133-20-20□□-□□ | 132.5 | 200 | 200 | 1.5 |
AU133-20-25□□-□□ | 132.5 | 200 | 250 | 1.7 |
AU133-20-30□□-□□ | 132.5 | 200 | 300 | 2.0 |
AU133-20-36□□-□□ | 132.5 | 200 | 360 | 2.3 |
AU133-20-43□□-□□ | 132.5 | 200 | 430 | 2.6 |
AU133-25-16□□-□□ | 132.5 | 250 | 160 | 1.5 |
AU133-25-20□□-□□ | 132.5 | 250 | 200 | 1.7 |
AU133-25-25□□-□□ | 132.5 | 250 | 250 | 2.0 |
AU133-25-30□□-□□ | 132.5 | 250 | 300 | 2.2 |
AU133-25-36□□-□□ | 132.5 | 250 | 360 | 2.6 |
AU133-25-43□□-□□ | 132.5 | 250 | 430 | 3.0 |
AU133-30-16□□-□□ | 132.5 | 300 | 160 | 1.7 |
AU133-30-20□□-□□ | 132.5 | 300 | 200 | 1.9 |
AU133-30-25□□-□□ | 132.5 | 300 | 250 | 2.2 |
AU133-30-30□□-□□ | 132.5 | 300 | 300 | 2.5 |
AU133-30-36□□-□□ | 132.5 | 300 | 360 | 2.8 |
AU133-30-43□□-□□ | 132.5 | 300 | 430 | 3.3 |
AU133-30-50□□-□□ | 132.5 | 300 | 500 | 3.7 |
AU133-36-20□□-□□ | 132.5 | 360 | 200 | 2.1 |
AU133-36-25□□-□□ | 132.5 | 360 | 250 | 2.5 |
AU133-36-30□□-□□ | 132.5 | 360 | 300 | 2.8 |
AU133-36-36□□-□□ | 132.5 | 360 | 360 | 3.2 |
AU133-36-43□□-□□ | 132.5 | 360 | 430 | 3.7 |
AU133-36-50□□-□□ | 132.5 | 360 | 500 | 4.1 |
AU133-43-20□□-□□ | 132.5 | 430 | 200 | 2.4 |
AU133-43-25□□-□□ | 132.5 | 430 | 250 | 2.8 |
AU133-43-30□□-□□ | 132.5 | 430 | 300 | 3.2 |
AU133-43-36□□-□□ | 132.5 | 430 | 360 | 3.6 |
AU133-43-43□□-□□ | 132.5 | 430 | 430 | 4.1 |
AU133-43-50□□-□□ | 132.5 | 430 | 500 | 4.6 |
AU133-50-30□□-□□ | 132.5 | 500 | 300 | 3.5 |
AU133-50-36□□-□□ | 132.5 | 500 | 360 | 4.0 |
AU133-50-43□□-□□ | 132.5 | 500 | 430 | 4.6 |
AU133-50-50□□-□□ | 132.5 | 500 | 500 | 5.1 |
※Rタイプ=ゴム足、Aタイプ=アルミ足
※自重はゴム足タイプの重量を記載しています。
※□□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。
Loading...
【特長】
・前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです
・高さ3サイズ・幅7サイズ・奥行7サイズ、計117サイズが選択可能なアルミケースです
・上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造で
・滑り止め足は、ゴム足/アルミ足が選択可能です
【用途】
・測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂けるケースです
この商品に近い類似品がありませんでした。
AU66-16-16AP-SBで型番確定
アルミサッシケース AUシリーズの型番AU66-16-16AP-SBのページです。
型番AU66-16-16AP-SBに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AU133-16-16AH-SS |
AU133-16-16AP-BB |
AU133-16-16AP-BS |
AU66-16-16AP-SS |
AU66-16-16RH-BB |
AU66-16-16RH-BS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外形寸法W 横(幅) | 外形寸法H 縦(高さ) | 外形寸法D 奥行(厚み) | 塗装色 | 滑り止め足 | カバー取付ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,048円 ( 12,153円 ) | 1個 | - | 2日目 | 160 | 132.5 | 160 | シルバー | アルミ足 | 六角ビス | |
11,048円 ( 12,153円 ) | 1個 | - | 2日目 | 160 | 132.5 | 160 | ブラック | アルミ足 | プラスビス | |
11,048円 ( 12,153円 ) | 1個 | - | 2日目 | 160 | 132.5 | 160 | ブラック/シルバー | アルミ足 | プラスビス | |
9,690円 ( 10,659円 ) | 1個 | - | 2日目 | 160 | 66 | 160 | シルバー | アルミ足 | プラスビス | |
8,392円 ( 9,231円 ) | 1個 | - | 2日目 | 160 | 66 | 160 | ブラック | ゴム足 | 六角ビス | |
8,392円 ( 9,231円 ) | 1個 | - | 2日目 | 160 | 66 | 160 | ブラック/シルバー | ゴム足 | 六角ビス |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針