(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALR11-8-17
曲線型アルミケース ALRシリーズ TKC キョクセンガタアルミケース

曲線型アルミケース ALRシリーズ ALR11-8-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円

【特長】・カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです・6サイズから...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ALR11-8-17 の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

 

構成図

構成内容

No.名称個数材質色/表面処理
1上下カバー各1アルミ板 A1100Pシルバーアルマイト
2Wパネル2アルミ板 A1100Pシルバーアルマイト
3Dパネル2アルミ板 A1100Pシルバーアルマイト
4支柱4アルミ押出材 A6063S-T5シルバーアルマイト
5取付用ローレットビス8真ちゅうニッケルメッキ
6ゴム足4ポリウレタン透明

カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。

6サイズからご選択いただけます。

デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております。

ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。

ケースは立ててもご使用いただけます。

取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

 

外形図

A-A

B-B

規格表

型番外形寸法有効寸法(内部)板厚t付属ローレットビス適合ボードサイズ自重(g)
WHDwhd
ALR10-5-1014050140101471011.5M3用-274
ALR11-5-1716345223101411612M4用ユーロ基板(100×160)653
ALR11-8-1716375223101711612M4用816.5
ALR18-7-1823765237171611712M4用Mini ITX(170×170)1004
ALR18-10-18237100237171961712M4用1225
ALR30-7-2036270264296661962M4用-1536

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
板厚(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALR11-8-17

163
75
223
2

1個

5,990( 6,589円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです
・6サイズからご選択いただけます
・デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております
・ケースは立ててもご使用いただけます
・取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます
【用途】
・ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ALR11-8-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲線型アルミケース ALRシリーズの型番ALR11-8-17のページです。
型番ALR11-8-17に関する仕様情報を記載しております。

曲線型アルミケース ALRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALR10-5-10
ALR11-5-17
ALR18-10-18
ALR18-7-18
ALR30-7-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 板厚
(t)

3,517円

( 3,869円 )
1個 -

2日目

140501401.5

5,778円

( 6,356円 )
1個 -

2日目

163452232

7,303円

( 8,033円 )
1個 -

2日目

2371002372

6,994円

( 7,693円 )
1個 -

2日目

237652372

10,044円

( 11,048円 )
1個 -

2日目

362702642

アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました