(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNB8-12
ステンレスホースバンド SNBシリーズ TKC ネジシキステンレスバンド

ステンレスホースバンド SNBシリーズ SNB8-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78円
税込単価
86円

【特長】・耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の低価格なホースバンドです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベルト・バンド
  • 色/表面処理:
    磨き処理
  • t(mm):
    0.6
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • エアー、液体、オイル用ホースの取付クランプにご利用下さい。
  • 締め付け工具はボックスドライバー(ナットドライバー)が推奨です。マイナスドライバーも使用可能です。

Loading...

SNB8-12 の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

外形図

構成内容

No.名称個数材質表面処理
1締付け金具1ステンレス(SUS304)磨き処理
2バンド1ステンレスt0.6(SUS304)磨き処理

型番・寸法

型番Φ径(mm)Wa締付トルク
N・m
ボックス(ナット)
ドライバー番号
自重(g)入数
SNB8-128~128.010.7≧2No.65.51/袋
SNB10-1610~168.010.7≧2No.65.71/袋
SNB13-2313~238.010.7≧2No.66.21/袋
SNB21-3821~3812.719.0≧7No.820.51/袋
SNB33-5733~5712.719.0≧7No.824.51/袋
SNB52-7652~7612.719.0≧7No.827.51/袋
SNB72-9572~9512.719.0≧7No.8301/袋
SNB91-11491~11412.719.0≧7No.834.51/袋
SNB105-127105~12712.719.0≧7No.837.51/袋
SNB117-140117~14012.719.0≧7No.839.51/袋
SNB130-153130~15312.719.0≧7No.841.51/袋
SNB142-165142~16512.719.0≧7No.843.51/袋
SNB155-178155~17812.719.0≧7No.846.51/袋
SNB168-191168~19112.719.0≧7No.8491/袋
SNB181-204181~20412.719.0≧7No.8511/袋
SNB194-217194~21712.719.0≧7No.852.51/袋
SNB207-230207~23012.719.0≧7No.8571/袋
SNB220-243220~24312.719.0≧7No.859.51/袋
SNB233-256233~25612.719.0≧7No.862.51/袋
SNB246-269246~26912.719.0≧7No.8641/袋
SNB259-282259~28212.719.0≧7No.867.51/袋
SNB272-295272~29512.719.0≧7No.8701/袋
SNB285-308285~30812.719.0≧7No.8711/袋
トルク値はホースバンド用途で使用した場合の値になりますが、使用条件により異なりますので参考値としていただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

型番リスト

型番
W(mm)
φ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNB8-12

8
8~12

1個

78( 86円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の低価格なホースバンドです
・ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます

(i)ご注意

  • エアー、液体、オイル用ホースの取付クランプにご利用下さい。
  • 締め付け工具はボックスドライバー(ナットドライバー)が推奨です。マイナスドライバーも使用可能です。

カタログ

 

SNB8-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスホースバンド SNBシリーズの型番SNB8-12のページです。
型番SNB8-12に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスホースバンド SNBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNB105-127
SNB117-140
SNB13-23
SNB130-153
SNB142-165
SNB91-114
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
W
(mm)
φ
(mm)

213円

( 234円 )
1個 -

2日目

12.7105~127

225円

( 248円 )
1個 -

2日目

12.7117~140

98円

( 108円 )
1個 -

2日目

813~23

225円

( 248円 )
1個 -

2日目

12.7130~153

240円

( 264円 )
1個 -

2日目

12.7142~165

213円

( 234円 )
1個 -

2日目

12.791~114

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました