(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS-M-1225-TR
コイン電池ホルダー BSシリーズ TKC コインデンチホルダー

コイン電池ホルダー BSシリーズ BS-M-1225-TR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,084円
税込単価
46,292円

実装スペースが最小限に抑えられる金属製簡易コイン電池ホルダーです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電池部品
  • 色/表面処理:
    ニッケルメッキ
  • 材質:
    りん青銅
  • 種類詳細:
    電池ホルダー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

BS-M-1225-TR の仕様・寸法情報

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

 

取付例

構成図

外形図

BS-M-1225

基板実装図

BS-S-1225

基板実装図

BS-S-1632

基板実装図

型番・仕様

型番適用電池端子構造自重(g)入数
BS-M-1225CR1220/CR1225表面実装×20.410/袋
BS-M-1225-TRCR1220/CR1225表面実装×2-1000/キャリアテーピング
BS-S-1225CR1220/CR1225基板取付ピン×20.410/袋
BS-S-1632CR1620/CR1632基板取付ピン×20.710/袋

型番リスト

型番
適用電池
端子構造
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-M-1225-TR

CR1220/CR1225
表面実装×2
1000/キャリアテーピング

1個

42,084( 46,292円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

実装スペースが最小限に抑えられる金属製簡易コイン電池ホルダーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

BS-M-1225-TRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイン電池ホルダー BSシリーズの型番BS-M-1225-TRのページです。
型番BS-M-1225-TRに関する仕様情報を記載しております。

コイン電池ホルダー BSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BS-M-1225
BS-S-1225
BS-S-1632
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用電池 端子構造 入数

467円

( 514円 )
1個 -

2日目

CR1220/CR1225表面実装×210/袋

452円

( 497円 )
1個 -

2日目

CR1220/CR1225基板取付ピン×210/袋

452円

( 497円 )
1個 -

2日目

CR1620/CR1632基板取付ピン×210/袋

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました